- Новини продукції
- IO-Link
- Компактні модулі введення/виведення для шаф керування
Компактні модулі введення/виведення для шаф керування
Для використання в шафі керування та в польових умовах
Модулі IO-Link CabinetLine забезпечують просту інтеграцію датчиків і виконавчих механізмів у шафах керування та під час використання в захищених умовах на об'єкті. Завдяки орієнтації на ключові технологічні й діагностичні дані модулі зі ступенем захисту IP20 є економічно ефективним рішенням для завдань із базовим функціоналом, водночас знижуючи витрати на конфігурування, проєктування та впровадження системи.
Проста цифровізація до 16 пристроїв
Через модулі введення/виведення можна інтегрувати до 16 пристроїв (датчиків та/або виконавчих механізмів). Завдяки системі роз'ємів, що допускає підключення як пружинних, так і гвинтових клем, монтаж виконується швидко й просто. Порти модуля введення/виведення AL5121 допускають гнучке налаштування як входів або виходів. Модуль введення AL5141 ідеально підходить для завдань, що вимагають лише отримання сигналів із датчиків.
Якщо датчики підключені до технології передачі даних IO-Link через модулі введення/виведення, інформацію з датчиків можна зчитувати централізовано на ІТ-рівні. Пристрої IO-Link також можна налаштовувати централізовано через ІТ-рівень.
Джерело напруги для зовнішніх виконавчих механізмів
Живлення модулів здійснюється від головного вузла IO-Link із портами типу A. Загальний струм споживання AL5121 може досягати 1 А, що забезпечує ефективне живлення зовнішніх виконавчих механізмів.
Просте встановлення з невеликими вимогами до простору
Самі модулі IO-Link CabinetLine також швидко встановлюються завдяки інтегрованому адаптеру для кріплення на DIN-рейку і, маючи ширину всього 43 міліметри, займають мало місця.