- Новини продукції
- Датчики
- Надійні результати, незважаючи на обмежений простір
Надійні результати, незважаючи на обмежений простір
Економія місця без шкоди для продуктивності
Цей компактний датчик температури був спеціально розроблений для застосування з дуже обмеженим простором для встановлення та малим діаметром труб. Завдяки значно зменшеним розмірам корпусу з нержавкої сталі, цей передавач легко встановлюється навіть у найтісніших умовах.
Компактний вимірювальний наконечник мінімізує звуження труби й опір потоку, що є вирішальною перевагою для труб малого діаметра. Спеціальні адаптери забезпечують оптимальну глибину встановлення в трубах, що дає змогу точно позиціонувати вимірювальний елемент без додаткових механічних зусиль.
Датчик доповнений сучасними програмними функціями й добре видимим індикатором стану на світлодіодному куполі. Завдяки високій точності вимірювань, ступеню захисту IP69 й інтерфейсу IO-Link цей датчик є потужним рішенням для складних завдань — від компактних промислових установок у харчовій промисловості до систем охолодження в датацентрах.