• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик точки роси забезпечує якість стисненого повітря та знижує витрати на електроенергію

Датчик точки роси забезпечує якість стисненого повітря та знижує витрати на електроенергію

Чисте й сухе стиснене повітря

Контроль точки роси під тиском є ​​ключовим процесом у трубопроводах і резервуарах зі стисненим повітрям для забезпечення якості повітря та безпеки експлуатації. Точка роси під тиском вказує на температуру, за якої водяна пара, що міститься в стислому повітрі, конденсується за постійного тиску.

Надмірна вологість призводить до корозії та потенційних протікань, скорочує термін служби системи й погіршує роботу пристроїв, що працюють на стисненому повітрі. Сухе стиснене повітря необхідне для безперебійної роботи процесів і дотримання стандартів, особливо в таких чутливих сферах, як харчова й фармацевтична промисловість або в прецизійних пневматичних системах управління.

Оптимізована обробка стисненого повітря

Новий датчик точки роси від ifm робить вирішальний внесок в ефективну обробку стисненого повітря. Він вимірює точку роси під тиском із високою точністю — що нижче це значення, то сухіше стиснене повітря.

Безперервний моніторинг якості повітря дає змогу здійснювати керування сушарками залежно від потреб. Це запобігає непотрібному «пересушуванню», економить енергію та знижує витрати.

Датчик не подає повітря безпосередньо, а виконує функцію моніторингу. Це забезпечує правильну роботу таких компонентів, як сушарки й інші частини системи, і негайно виявляє будь-які відхилення, даючи змогу користувачеві оперативно вживати коригувальних заходів. Отже, його основна мета — контроль якості, а також непряме сприяння запобіганню простоям.