• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Ультразвуковий витратомір із фланцевим з'єднанням

Ультразвуковий витратомір із фланцевим з'єднанням

очищення води зворотним осмосом

Надійне вимірювання витрати з простою інтеграцією

Ультразвуковий датчик з високою точністю вимірює потоки провідних і непровідних середовищ на водній основі. Значення процесу чітко відображаються на вбудованому дисплеї та можуть використовуватися для прозорого моніторингу розподілу води, контролю енергоспоживання та оптимізації витрати води. Фланець, приварений безпосередньо до вимірювальної трубки, також забезпечує швидке, безпечне й просте встановлення.

Багатофункціональне використання

Датчик підходить для широкого спектру застосувань, як-от контури охолодження, резервуари для зберігання води в котлах, системи технологічного водопостачання, системи очищення питної води й системи зворотного осмосу. Завдяки використанню стандартних для галузі фланців модернізація наявних систем також можлива без особливих зусиль.

Міцна вимірювальна труба без конструкцій

Вимірювальна трубка з нержавкої сталі не має вимірювальних елементів, ущільнень і рухомих частин. Це надійно запобігає зносу, протіканню та засміченню. Водночас витрата залишається незмінною, що забезпечує низькі втрати тиску в довгостроковій перспективі й енергоефективну роботу.