• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик тиску PQ Cube встановлює нові стандарти

Датчик тиску PQ Cube встановлює нові стандарти

Надійний у кожному кутку

Надійність PQ Cube робить його ідеальним вибором для використання у вакуумних захватах й інших пневматичних системах. Чи то корпус зі ступенем захисту IP65, латунні роз’єми чи надійна високоточна вимірювальна комірка: Усі компоненти розроблені для постійного використання в складних промислових умовах.

Доступне вимірювання перепаду тиску

У версії PQD Cube вимірює перепад тиску, наприклад, на повітряних фільтрах. У варіанті без монтажного адаптера одне технологічне з'єднання виведено вниз, а інше назад. У варіанті з монтажним адаптером заднє з'єднання також перенаправлене вниз.

Купівля продукту