- Новини продукції
- Датчики
- Нове покоління датчиків відстані OGD
Нове покоління датчиків відстані OGD
Ще більше продуктивності
Нове покоління перевірених датчиків відстані OGD тепер пропонує ще ширший діапазон вимірювань, що підходить для будь-яких сфер застосування. Точні вимірювання на коротких відстанях такі ж прості, як і виявлення об'єктів на відстані до 4 метрів. Усі версії оснащені технологією PMD, стійкою до сторонніх світлових впливів, і здатні розрізняти об'єкти на основі їхньої відбивної здатності. Датчики легко розпізнають вугільно-чорні або глянцеві вироби.
Рішення для надійного захисту від помилок
Модель OGD560, що належить до лазерного класу 2, має вдвічі більший радіус дії і дає змогу проводити вимірювання на відстані до 4 метрів без помилок. OGD540 забезпечує надійність процесу в безпосередній близькості від об'єкта. Завдяки новому режиму Ultimate Black навіть темні, світловідбивні або інші складні для виявлення об'єкти надійно розпізнаються.
Багатофункціональне використання
Датчики серії OGD вимірюють значення відстані з міліметровою точністю. Вони є ідеальними помічниками для позиціонування об'єктів або перевірки присутності, наприклад, при контролі якості. Значення відбивної здатності також можна використовувати, наприклад, для ідентифікації в завданнях сортування. Сфери застосування дуже різноманітні: чи то маніпуляційна технологія, робототехніка, автоматизація збірки, конвеєрні технології або логістика; нові OGD є універсальними засобами для вирішення проблем вашої автоматизації!
Легкий або важкий?
Вибір за вами. Зараз ми пропонуємо OGD як у пластиковому корпусі, так і в корпусі з нержавіючої сталі.