- Новини продукції
- Датчики
- Датчик тиску G1/2 зі встановленням врівень із дисплеєм
Датчик тиску G1/2 зі встановленням врівень із дисплеєм
Надійна вимірювальна комірка, аналіз процесів на місці
Датчик тиску G1/2 PF завжди є ідеальним вибором, коли необхідно здійснювати моніторинг процесів, пов'язаних із високов'язкими або абразивними середовищами, що транспортуються трубопроводами під точно заданим і високим тиском, безпосередньо в системі.
Керамічна вимірювальна комірка надзвичайно міцна й може витримувати пікові тиски. Поворотний дисплей забезпечує миттєвий огляд процесу, а налаштування PF15 можна виконати на місці за допомогою перевіреної трикнопкової системи керування.
Установлення врівень, надійна герметизація
Конструкція, що передбачає встановлення врівень, виключає наявність застійних зон, до яких могли б прилипати робочі середовища, ефективно запобігаючи засміченню труби. Винятково надійна концепція герметизації ifm гарантує, що рідкі середовища, як-от вода або фарба, не зможуть потрапити до різьбової частини технологічного з'єднання навіть під високим тиском. Це запобігає осіданню будь-яких матеріалів у цій зоні, їхньому змішуванню з наступними матеріалами в процесі або забрудненню.
Датчик тиску PL як альтернатива без дисплея
Для застосування з аналогічними складними середовищами, де не потрібно відображення інформації або налаштування параметрів на самому датчику, датчики тиску серії PL13/PL15 є належною альтернативою.