• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Електронний манометр зі світлодіодною візуалізацією

Електронний манометр зі світлодіодною візуалізацією

Перевірений датчик тиску в поєднанні з інноваційним світлодіодним дисплеєм манометра

Датчики тиску ifm протягом багатьох років зарекомендували себе як надійне рішення для широкого спектру промислових застосувань. Електронний манометр PG був модернізований та отримав нові покращені функції.

Кольоровий світлодіодний дисплей забезпечує чітку й однозначну візуалізацію діапазонів тиску, точок перемикання, мінімальних і максимальних значень та кривих тенденцій. Механічні вказівники, які схильні до помилок, замінені довговічними й добре помітними світлодіодами. Це технологічне досягнення забезпечує підвищену чіткість і надійність.

Міцна керамічна вимірювальна комірка для максимальної надійності

Сам датчик тиску вражає своєю надзвичайно міцною керамічною вимірювальною коміркою, яка легко витримує навіть екстремальні стрибки тиску й перевантаження. Завдяки високій стійкості вимірювальної комірки до абразивних середовищ вона є довговічним і надійним рішенням для складних умов застосування.

IO-Link

Крім типових функцій, як-от налаштування параметрів і передача значень процесу, манометр пропонує додаткову інформацію та опції через IO-Link:

  • оптимізація відображення (яскравість, колір, компонування)
  • мін. та макс. пам'ять, лічильник