- Новини продукції
- IO-Link
- Сумісний із польовими пристроями головний вузол IO-Link із сервером OPC UA
Сумісний із польовими пристроями головний вузол IO-Link із сервером OPC UA
Можливість використання кількох протоколів забезпечує гнучкість у виборі контролера
Сумісний із польовими пристроями головний вузол SolutionBlock IO-Link робить цифровізацію системи зручнішою, ніж будь-коли: Можливість використання кількох протоколів дає змогу вільно вибирати PROFINET або EtherNet/IP як польову шину, що робить підключення до різних контролерів більш гнучким і скорочує складські запаси.
Сервер OPC UA й інтерпретатор IODD інтегровані в головний вузол
Крім того, інтегрований сервер OPC UA і додатковий порт IoT забезпечують просте пряме підключення до ІТ-рівня. Завдяки вбудованому інтерпретатору IODD дані датчика перетворюються на інформацію, що зчитується, безпосередньо в головному вузлі IO-Link, що ще більше спрощує оцінку даних за допомогою програмного забезпечення.
Скорочення обсягу даних завдяки плагіну moneo configure
Плагін moneo configure дає змогу вибирати й скорочувати циклічні дані пристрою IO-Link. Головний вузол SolutionBlock IO-Link отримує всі значення процесу від пристроїв IO-Link, але пересилає на контролер лише вибрану інформацію. Це значно скорочує циклічну передачу даних польовою шиною.