• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Аналітичні датчики
  2. Dew point sensor LDH3

Датчик точки роси — Вимірювання точки роси в системах, що працюють зі стисненим повітрям й інертними газами

На зображенні датчика точки роси LDH313 показано електричний роз'єм M12 та технологічне з'єднання

Контроль точки роси під тиском, ключового параметра в системах стисненого повітря та технологічних газів, допомагає забезпечити як якість повітря, так і безпеку експлуатації. Точка роси під тиском вказує температуру, за якої конденсується водяна пара, що міститься в газі.

Конденсат призводить до корозії, може спричиняти протікання, скорочує термін служби систем та негативно впливає на якість продукції. Сухе технологічне повітря необхідне для безперебійної роботи процесів і дотримання стандартів, особливо в таких чутливих сферах, як харчова й фармацевтична промисловість або в прецизійних пневматичних системах управління.

Що таке точка роси під тиском?

Точка роси під тиском — це температура, за якої водяна пара, що міститься в газі, починає конденсуватися. Оскільки гази за підвищеного тиску можуть утримувати менше водяної пари, ніж за нормальних умов, вони швидше досягають насичення. Якщо температура процесу опуститься нижче за точку роси під тиском, утворюється конденсат. Таку поведінку можна порівняти з губкою: Вода виділяється лише за умови стискання.
Датчики точки роси використовуються для точного визначення цього порогового значення — температури, за якої утворюється конденсат при заданому тиску. Як правило: що нижча точка роси під тиском, то менше водяної пари є в технологічному середовищі, і то стабільнішим і надійнішим є процес.

Тому вимірювання точки роси під тиском має вирішальне значення, оскільки конденсована вода в процесі може мати серйозні наслідки:

  • Корозія та іржа скорочують строк служби й збільшують витрати на обслуговування обладнання та систем стисненого повітря
  • Підвищене енергоспоживання через невиявлені витоки або неправильно відрегульовані компоненти
  • Збої у виробництві й простої через забруднення пневматичних компонентів, наприклад, у разі відриву частинок іржі
  • Дефекти якості продукції, як-от бульбашки в покритті або дефекти під час виробництва ПЕТ-пляшок
  • Бактеріальне забруднення чутливих продуктів, спричинене вологістю
  • Невідповідність стандартам, наприклад, ISO 8573-1

Детально про точку роси під тиском

Застосування

Калькулятор

Калькулятор показує, як змінюється відносна вологість залежно від температури й точки роси під тиском. Для спрощення розрахунки базуються на тиску в 7 бар, тоді як фактичні умови експлуатації можуть різнитися.
З підвищенням тиску гази можуть утримувати менше вологи за заданої температури.
У результаті точка роси під тиском підвищується.

Огляд системи стисненого повітря

Додаткова цінність завдяки IO-Link

Прозорі процеси

За допомогою IO-Link як температура точки роси під тиском, так і температура середовища циклічно передаються як параметри процесу.
Якщо точка роси під тиском опускається нижче за 0°C, датчик видає значення точки замерзання. У точці замерзання вода не конденсується з технологічного повітря, а утворює лід у трубопроводі.

Передача даних без втрат завдяки технології неекранованого з'єднання

IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати під час перетворення виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, як-от магнітні поля, не впливають на передачу даних.

Гнучке віддалене налаштування або пряме налаштування через HMI

Налаштувати датчик можна швидко й легко через IO-Link — навіть віддалено або під час роботи.
Плануєте замінити пристрій? Функція резервного копіювання та відновлення автоматично створює резервні копії та відновлює набори параметрів — потрібно замінити лише сам пристрій.

Поширені запитання

Продукти