- Новини продукції
- IO-Link
- Інтелектуальний моніторинг сигналу за допомогою аналогового перетворювача IO-Link
Інтелектуальний моніторинг сигналу за допомогою аналогового перетворювача IO-Link
Проста інтеграція аналогових датчиків у системи IO-Link
Аналогові датчики забезпечують важливі параметри технологічних процесів у промисловості, але часто не можуть бути безпосередньо інтегровані в цифрову інфраструктуру. Аналоговий монітор сигналу DP1204 від ifm пропонує ефективне вирішення цієї проблеми: Він дає змогу легко інтегрувати до двох аналогових датчиків (4...20 мА / 0...10 В) у системи IO-Link, що також ідеально підходить для модернізації наявних систем.
Гнучко налаштовується для вашого застосування
Модель DP1204 пропонує різні режими роботи: Точки перемикання можна призначати індивідуально, а виміряні значення можна додавати чи віднімати. Обчислене значення можна відстежувати й виводити у вигляді сигналу 4...20 мА.
Крім того, аналогові вхідні сигнали можуть масштабуватися лінійно до фізичних одиниць (наприклад, 4...20 мА до 50...2000 мм). Опрацьовані дані доступні через IO-Link, один аналоговий і два цифрові виходи. Крім того, аналоговий сигнал може бути відображено через вихід.
Застосування
Типові сфери застосування включають моніторинг перепаду тиску (наприклад, стан фільтра, ефективність насоса), контроль рівня в резервуарах під тиском або вимірювання ширини рухомих об'єктів за допомогою двох датчиків відстані.
Швидке встановлення економить час і гроші
Модель DP1204 розроблена для встановлення безпосередньо біля робочої зони — безпосередньо на машині, без шафи керування. Компактна конструкція та ступінь захисту IP67 мінімізують складність проводки, заощаджуючи місце, час і витрати на монтаж.