- Новини продукції
- Рішення IIoT
- Швидкий доступ до виробничих даних через пряме хмарне з'єднання
Швидкий доступ до виробничих даних через пряме хмарне з'єднання
Простий спосіб почати використовувати хмарні технології
io-key значно спрощує початок роботи з промисловим інтернетом речей. Чи то на віддалених об'єктах, під час транспортування та логістики чи безпосередньо під час виробництва: до io-key можна безпосередньо підключити два датчики IO-Link, а додаткові датчики можна додавати за допомогою відповідних аксесуарів. io-key передає дані з датчиків безпосередньо в moneo Cloud, де вони візуалізуються, аналізуються та відстежуються за допомогою інтуїтивно зрозумілої панелі керування. Завдяки вбудованому мобільному зв'язку для ефективного використання даних не потрібне додаткове обладнання або складна ІТ-інтеграція.
Безпека й надійність
Завдяки бездротовому зв'язку через мобільні мережі io-key особливо підходить для важкодоступних або віддалених систем. Для роботи йому потрібне лише джерело живлення.
Завдяки міцній конструкції та ступеню захисту IP65 io-key надійно працює навіть у суворих промислових умовах. Крім того, moneo Cloud працює в сертифікованих датацентрах і відповідає найвищим стандартам безпеки.
Переглядайте дані з датчиків у будь-який час і в будь-якому місці
Рішення є вільно масштабованим: одна ліцензія moneo Cloud може використовуватися для кількох io-key. Дані доступні в будь-який час, що дає змогу зручно здійснювати віддалений моніторинг процесів.
Попередження та сповіщення також можна налаштувати індивідуально: Якщо перевищено задані граничні значення, moneo Cloud автоматично надсилає сповіщення електронною поштою, що дає змогу відповідальному персоналу швидко реагувати й запобігати простоям або пошкодженню обладнання.