• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Рішення IIoT
  3. Контролер IIoT для використання в промислових умовах і в шафі керування

Контролер IIoT для використання в промислових умовах і в шафі керування

Потужний та універсальний

IIoT контролер — це потужне, комунікативне й гнучке ПЛК рішення в діджиталізації машин й установок. Потужний, тому що за температури навколишнього середовища до 55°C чотириядерний процесор на 1,3 ГГц працює на високому рівні продуктивності. Комунікативний, тому що це справжній мовний та перекладацький талант з різними протоколами, незалежно від того, чи йдеться про зв’язки зі ІТ світом чи інтеграцію I/O даних технологій автоматизації. Крім того, навіть Plug & Work підключення IO-Link пристроїв є можливим — включаючи IODD інтерпретацію. Гнучкий, оскільки IIoT контролер вільно програмується через CODESYS V3.5.

Ви б хотіли керувати пристроєм віддалено? Без проблем, CODESYS Automation Server забезпечує віддалене налагодження та віддалену вебвізуалізацію.

Підключення до різних хмарних сервісів

IIoT контролер дозволяє передавати записані та підготовлені дані на найпоширеніші хмарні платформи, зокрема AWS, Microsoft Azure та AnyViz. Крім того, IIoT контролер розмовляє поширеними стандартними мовами діджиталізації, як-от OPC UA та MQTT.

Якщо дані повинні записуватися і опрацьовуватися в режимі реального часу, введення/виведення можуть зчитуватися та контролюватися, використовуючи протоколи Industrial Ethernet, як-от Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP або Modbus TCP.

Ці теми також можуть бути для вас цікавими: