• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Рішення IIoT
  3. moneo edgeGateway S: гнучкість і безпека

moneo edgeGateway S: гнучкість і безпека

Потужний та безпечний

moneo edgeGateway S — зручне й безпечне рішення для віддаленого доступу до систем. Шлюз також передає дані з рівня датчиків в ІТ-інфраструктуру й хмару. Його центральним елементом є двоядерний процесор на 1,4 ГГц, який працює з максимальною продуктивністю в умовах температури навколишнього середовища до 60°C. Завдяки міцному корпусу IP67 потужне обладнання не потребує додаткової шафи керування.

Проста інтеграція, проста комунікація

moneo edgeGateway S — це не лише міцність і потужність, але й зручність: Керована інтеграція в ІТ-структуру й у moneo cloud спрощує налаштування та забезпечує швидкий і безпечний віддалений доступ до рівня автоматизації. Крім того, дані із системи доступні для подальшого аналізу в moneo cloud з будь-якого місця. Незважаючи на простоту налаштування, шлюз забезпечує високий рівень гнучкості в експлуатації та управлінні, що необхідно для цілісного й ефективного вирішення комплексних завдань IIoT.

Перетворення даних в інформацію

moneo edgeGateway S можна інтегрувати не лише в платформу IIoT компанії ifm, а й в інші поширені хмарні рішення. Оскільки шлюз перетворює вхідні дані процесу IO-Link у доступну інформацію, ніякого подальшого програмування не потрібно.

Продукти