- Новини продукції
- Mobile automation
- Реле сильного струму CANopen для мобільного застосування
Реле сильного струму CANopen для мобільного застосування
Сфери застосування
ecomatRelay — це інноваційне реле сильного струму CANopen із вбудованим H-мостом, спеціально розроблене для використання в мобільних машинах. Цей пристрій можна використовувати для простого й ефективного керування електричними навантаженнями, як-от двигуни постійного струму, використовуючи лише дві змінні: один для заданого значення та один для напрямку обертання. Виходи H-моста із ШІМ-керуванням допускають струмове навантаження до 10 ампер і, отже, забезпечують максимальну гнучкість і продуктивність.
Універсальні можливості розширення
ecomatRelay ідеально підходить, якщо відсутні додаткові порти введення/виведення або потрібні спеціальні функції, як-от виходи сильного струму із ШІМ-керуванням. Чи то аналогові чи цифрові входи, Н-мости чи ШІМ-виходи — ecomatRelay охоплює широкий спектр вимог.
Простий та ефективний контроль
Завдяки підтримці протоколу CANopen ecomatRelay забезпечує просту інтеграцію в концепції управління. Змінні можна легко зіставити, що дає змогу швидко завершити налаштування. Децентралізоване розширення забезпечує гнучку адаптацію до конкретних вимог, як нових установок, так модернізації.
Міцність для мобільних застосувань
Пристрій вирізняється надзвичайно міцною конструкцією і відповідає класу захисту IP67, що робить його ідеальним для використання в складних умовах. Він стійкий до вібрації, має сертифікат E1 і підтримує бортові системи напругою як 12, так і 24 В, що робить його ідеальним для мобільних застосувань. Ці особливості забезпечують надійну роботу навіть у найскладніших умовах.
ecomatRelay — це ідеальний вибір для користувачів, яким потрібне потужне й просте в інтеграції рішення для реалізації застосувань із двигунами або спеціальних вимог введення-виведення в мобільних машинах.