• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Mobile automation
  3. Віддалений доступ до мобільних машин

Віддалений доступ до мобільних машин

Дистанційне планування обслуговування

Власне рішення remoteConnect компанії ifm для віддаленого доступу до машин дає змогу користувачам підключатися до машин через мобільну мережу, переглядати дані про машини й аналізувати поточні потреби в технічному обслуговуванні або конкретну картину пошкоджень.

Наскрізне шифрування захищає канал зв'язку від несанкціонованого доступу й забезпечує безпечну передачу даних.

Ефективне планування, що потребує менше часу

Використовуючи remoteConnect, користувачі отримують вигоду від більш ефективних процесів обслуговування. Команди з технічного обслуговування можуть бути відправлені безпосередньо на об'єкт з конкретним робочим завданням і відповідними запасними частинами для роботи. Це скорочує обсяг робочої сили, необхідної на місці, і час, потрібний для відновлення працездатності машини. У разі налаштування програмного забезпечення час і витрати на поїздки повністю виключаються.

Проста модернізація, простота в користуванні

Мобільний шлюз IoT, необхідний для віддаленого доступу, можна підключити до контролера машини. Доповнення так само просте у використанні. Воно легко інтегрується з мобільним IoT. Усього за кліків встановлюється програмне забезпечення та налагоджується з'єднання з машиною.