- Новини продукції
- IO-Link
- Компактний модуль введення/виведення для шаф керування
Компактний модуль введення/виведення для шаф керування
Для використання в шафі керування та в польових умовах
Модуль введення/виведення IO-Link полегшує інтеграцію датчиків і виконавчих механізмів зі звичайною проводкою в шафі керування, а також у польових умовах із низькими вимогами до класу захисту IP, наприклад, у захищених корпусах машин або в умовах чистих приміщень.
Проста цифровізація до 16 пристроїв
Через модуль введення/виведення можна інтегрувати до 16 пристроїв (датчиків та/або виконавчих механізмів). Завдяки системі пружинних затискачів складання виконується швидко й просто. Порти модуля введення/виведення допускають гнучке налаштування як входи або виходи.
Якщо датчики підключені до технології передачі даних IO-Link через модуль введення/виведення, інформацію з датчиків можна зчитувати централізовано лише на ІТ-рівні. Пристрої IO-Link також можна налаштовувати централізовано через ІТ-рівень.
Джерело живлення для зовнішніх виконавчих механізмів
Живлення модуля здійснюється від головного вузла IO-Link А-порту. Сумарний струм споживання всіх сигналів введення/виведення може досягати 1 А, що забезпечує ефективне живлення зовнішніх виконавчих механізмів.
Просте встановлення з невеликими вимогами до простору
Сам модуль введення/виведення також швидко встановлюється завдяки інтегрованому кріпленню на DIN-рейку і, маючи ширину всього 43 міліметри, займає мало місця.