• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. IO-Link
  3. Програмований перетворювач частоти в струм

Програмований перетворювач частоти в струм

Моніторинг приводу

У багатьох промислових застосуваннях очікується, що приводи й різні інші машини, що обертаються, працюватимуть із певною швидкістю. У разі використання зовнішніх датчиків на валах або привідних колесах сигнали, що залежать від швидкості, можуть бути згенеровані й проаналізовані за допомогою представленого перетворювача частоти в струм. Пошкодження приводу, як-от прослизання або навіть обрив клинових ременів, можна вчасно виявити за допомогою порівняння уставок, а потім повідомити про це сигналом перемикання. Водночас пристрій видає сигнал струму або напруги, пропорційний швидкості, який може бути переданий на контролер вищого рівня або використаний для інших процесів керування.

Високопродуктивний блок оцінки

Виміряне значення може передаватися в цифровому вигляді через IO-Link, що також забезпечує чималі й зручні можливості налаштування параметрів, як-от масштабування аналогових вихідних сигналів або визначення точок перемикання. Особливо корисна функція: блок оцінки може працювати як від 24 В постійного струму, так і від 110 ... 250 В змінного струму. Блок забезпечує живлення датчиків напругою 24 В постійного струму.