- Новини продукції
- Подача напруги
- Безпосередньо в польових умовах
Безпосередньо в польових умовах
Електропостачання безпосередньо в полі
Дедалі більше користувачів монтують компоненти керування децентралізовано на машині, а не в шафі керування, наприклад, головні вузли IO-Link або інші польові модулі.
У випадку з класичним живленням від шафи керування виникають критичні перепади напруги через великий струм, що протікає довгими кабелями. Щоб цього не сталося, компанія ifm пропонує потужний блок живлення для монтажу в польових умовах.
Захист у вторинному колі
Інтегровані електронні запобіжники надійно захищають компоненти, підключені до джерела живлення 24 В, від надмірного струму та короткого замикання.
Більша надійність
Електронні запобіжники надійно виявляють короткі замикання навіть за високого опору лінії. Завдяки чотирьом індивідуально захищеним вихідним контурам несправний контур вибірково відключається, а справні контури продовжують надійно функціонувати.
Навіть у разі високих піків струму, наприклад, під час перемикання ємнісних навантажень, подача живлення гарантована.
Додаткові функції IO-Link
- Налаштування вихідної напруги
- Передача фактичної напруги на первинній і вторинній сторонах
- Передача поточного струму на канал
- Передача запущеного каналу в разі несправності
- Скидання запущеного каналу