• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Технологія підключення
  3. L-кодовані розподільники живлення 16 А

L-кодовані розподільники живлення 16 А

Для потужних споживачів

Пасивні L-кодовані розподільники живлення за принципом дії аналогічні багатоканальним розеткам і забезпечують здатність навантаження до 16 А. Це робить їх ідеальними для живлення потужних пристроїв, як-от головки клапанів, датчики чвертьоберту, елементи керування двигунами, головні вузли IO-Link або компоненти керування.

Часто їх безпосередньо підключають до блоків живлення, щоб збільшити кількість доступних виходів. Однак завдяки зручним варіантам розподілу модулі можна гнучко використовувати й у польових умовах для живлення пристроїв.

Надійність для складних застосувань

Повністю герметизовані модулі та роз'єми ecolink M12 спеціально розроблені для того, щоб витримувати ударні й вібраційні навантаження протягом тривалого часу. Інша перевага: З'єднання ecolink сумісні з усіма розповсюдженими роз'ємами M12, що використовуються в промисловості. Для максимального захисту від проникнення рекомендується використовувати роз'єм ifm ecolink. Версія із сірим корпусом оптимально адаптована до вимог харчової промисловості й виробництва напоїв. Міцний корпус із поліаміду, роз'єми з нержавкої сталі й високий клас захисту IP69K забезпечують надійну роботу навіть за частих й інтенсивних процесів очищення.