• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. IO-Link
  3. Потужні IO-Link майстри для промислових застосувань

Потужні IO-Link майстри для промислових застосувань

  • 4-портові та 8-портові IO-Link майстри для використання на місцях
  • Шлейфове живлення зі стандартизованою L-кодованою технологією підключення M12, макс. 2 х 16 А
  • Підключення приводів до 2 А
  • Вимірювання струму та настроюване обмеження струму для кожного порту
  • Головний пристрій та пристрій можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення Moneo Configure

Надійні мережеві модулі з безвідмовним з’єднанням

Децентралізовані головні пристрої IO-Link використовуються як шлюзи між інтелектуальними датчиками IO-Link та промисловою мережею. Вони є ідеальним вибором навіть у найскладніших умовах: Матеріали та методи виробництва ідентичні перемичним кабелям ifm перевірених серій продуктів EVC. Технологія ecolink гарантує надійне, стійке до вологи з’єднання M12 з’єднувальних кабелів.

L-кодовані кабелі для великих струмів

Використовується для забезпечення вищих рівнів потужності для нових головних пристроїв ifm Performance Line IO-Link у вимогливих застосуваннях. L-кодований роз’єм живлення M12 стає все більш популярним на ринку та є ідеальним рішенням для живлення цих модулів. Це дозволяє передавати високі струми з низьким падінням напруги. ifm пропонує з’єднувальні кабелі та перемички, які ідеально підходять для цього.

Переваги та користь для клієнтів

16 ампер на роз'ємі M12

Головний пристрій IO-Link живиться через стандартизований L-кодований роз’єм M12. Ця технологія з'єднання 5 x 2,5 мм2 може використовуватися для живлення датчиків і приводів з силою струму до 16 А. Енергія може бути закільцьована через майстер (шлейфове з'єднання).

Підключення приводів 2 А з високим споживанням струму

За бажанням можна встановити режим цифрового виведення для контакту 2 порту B. Таким чином, великі електромагнітні клапани і приводи можуть комутуватися струмом до 2 А.

Енергомоніторинг

Струм для кожного порту може бути обмежений, який можна встановити в ПЛК. Крім того, можна виміряти значення напруги та струму кожного порту. Це дозволяє легко визначити енергію, необхідну установці, і передавати її в системи ERP для аналізу.

Конфігурація датчика за допомогою moneo configure SA

Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення знаходить усі головні пристрої IO-Link у мережі та створює огляд усієї установки. Крім того, всі підключені датчики вказуються з відповідними параметрами. Це означає, що налаштування параметрів усіх датчиків у системі можливе з однієї центральної точки.

Продукти

Технологія підключення