• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Промисловий зв'язок
  3. Безперервна передача цифрових сигналів датчиків через промислову мережу

Безперервна передача цифрових сигналів датчиків через промислову мережу

  • Модулі цифрового введення для PROFINET, EtherNet/IP та Modbus TCP
  • Пряме підключення датчиків спрощує структуру мережі
  • Інтегрована функція лічильника для легкої реалізації програм високочастотного лічильника
  • Міцний корпус підходить для використання в середовищах з вимогами до миття

Ethernet модулі для застосувань на місцях

Децентралізовані DI модулі служать шлюзом між бінарними датчиками та промисловою мережею. Це означає, що двійкові сигнали перемикання на місцях можуть передаватися безпосередньо через промислову мережу. У топології промислової мережі додаткові системи передачі не потрібні.

Міцний і постійно герметичний

Модулі ifm є ідеальним вибором навіть у найскладніших умовах: Матеріали та методи виробництва ідентичні перемичним кабелям ifm перевірених серій продуктів EVC та EVF. Технологія ecolink гарантує надійне, стійке до вологи з’єднання з’єднувальних кабелів M12.

Переваги та користь для клієнтів

Розширення сімейства головних пристроїв IO-Link модулями цифрового введення

Ethernet модулі є ідеальним доповненням до сімейства головних пристроїв ifm IO-Link. Вони мають однаковий дизайн, конфігурацію портів і стандартизовані з’єднання M12.

Інтегрована функція лічильника для високочастотних лічильників

Функцію високочастотного лічильника можна активувати через ПЛК. Імпульси, передані датчиком, підраховуються в модулі та циклічно передаються на ПЛК як пакет лічильника. Це забезпечує точний підрахунок, на який не впливає час циклу ПЛК.

Потужне джерело напруги

Ethernet модулі пропонують різні варіанти підключення для джерела напруги: А-кодований M12 роз'єм з 1 x 4 A та L-кодований M12 роз'єм з 2 x 16 A. Останній може бути підключений послідовно до інших модулів сімейства продуктів.

Продукти

Технологія підключення

Аксесуари