- Новини продукції
- IO-Link
- Потужний головний пристрій IO-Link для харчової промисловості
Потужний головний пристрій IO-Link для харчової промисловості
- Доступні 4- та 8-портові головні пристрої IO-Link з відповідними кабелями живлення L-коду з IP 69K
- Шлейфове живлення зі стандартизованою L-кодованою технологією підключення M12, макс. 2 х 16 А
- Для приводів до 2 А
- Вимірювання струму та настроюване обмеження струму для кожного порту
- Головний пристрій та пристрій можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення Moneo Configure
Надійні мережеві модулі з безвідмовним з’єднанням
Децентралізовані головні пристрої IO-Link використовуються як шлюзи між інтелектуальними датчиками IO-Link та промисловою мережею. Вони є ідеальним вибором навіть у найскладніших умовах: Матеріали та методи виробництва ідентичні перемичним кабелям ifm перевірених серій продуктів EVF. Технологія ecolink гарантує надійне, стійке до вологи з’єднання M12 з’єднувальних кабелів.
L-кодовані кабелі для великих струмів
Використовується для забезпечення вищих рівнів потужності для нових головних пристроїв ifm Performance Line IO-Link у вимогливих застосуваннях. L-кодований роз’єм живлення M12 стає все більш популярним на ринку та є ідеальним рішенням для живлення цих модулів. Це дозволяє передавати високі струми з низьким падінням напруги. ifm пропонує з’єднувальні кабелі та перемички, які ідеально підходять для цього.
Переваги та користь для клієнтів
• L-кодування для харчової промисловості
Вперше ifm пропонує здатні до високого струму головні пристрої IO-Link із спеціальними матеріалами корпусу та високим рівнем захисту для харчової промисловості.
• 16 ампер на роз'ємі M12
Головний пристрій IO-Link живиться через стандартизований L-кодований роз’єм M12. Цю технологію підключення з 5 x 2,5 мм² можна використовувати для 16A US (живлення датчика) і 16A UA (живлення приводу). Енергія може проходити по петлі через головний пристрій (шлейфовий ланцюг).
• Підключення 2А приводів з великим споживанням струму
За бажанням можна встановити режим цифрового виведення для контакту 2 порту B. Таким чином, великі електромагнітні клапани та приводи можуть перемикатися на струм до 2А. Контакт 2 подається від напруги привода UA.
• Енергомоніторинг
Струм для кожного порту може бути обмежений, який можна встановити в ПЛК. Крім того, можна виміряти значення напруги та струму кожного порту. Це дозволяє легко визначити енергію, необхідну установці, і передавати її в системи ERP для аналізу.
• Конфігурація датчика за допомогою moneo configure SA
Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення знаходить усі головні пристрої IO-Link у мережі та створює огляд усієї установки. Крім того, всі підключені датчики вказуються з відповідними параметрами. Це означає, що налаштування параметрів усіх датчиків у системі можливе з однієї центральної точки.