- Mobile Robots
- Digitalization
Мінімум часу й зусиль, максимум інформації: IO-Link у мобільних роботах
Час є важливим фактором для мобільних роботів. Простої та дороге технічне обслуговування знижують рентабельність парку, як і тривалі виробничі цикли у виробництві роботів. Завдяки більш точній інформації від датчиків мобільного робота можна вчасно визначати потреби в технічному обслуговуванні й враховувати ремонтні роботи в графіку роботи техніки. Це запобігає втратам продуктивності в логістичному процесі.
Потужні інтерфейси HMI з високою роздільною здатністю забезпечують чітку взаємодію людини й машини. Отже, дані про замовлення, хід процесу або інформацію про стан мобільного робота можна легко отримати на місці, тоді як світлодіодні стрічки або сигнальні лампи надають інформацію про поточний стан уже на відстані.
Технологія цифрової передачі даних IO-Link дає змогу позитивно вплинути на два найважливіші фактори: вимоги до технічного обслуговування та швидкість виробництва. Цьому сприяють різні особливості: проста, гарантовано безпомилкова концепція електропроводки, великий асортимент датчиків, інфраструктура даних і бездротове з’єднання з ІТ-рівнем, а також додаткова інформація, яку надають датчики через IO-Link.
Доступ до інформації за допомогою цифровізації
Проблема
Продуктивність одного чи кількох мобільних роботів у парку падає. Причина помилки не очевидна, що веде до ретельної перевірки транспортних засобів. Ефективність парку знижується, і можуть бути порушені подальші процеси.
Рішення
Датчики надсилають додаткову інформацію на ІТ-рівень через IO-Link. Наприклад, можна легко переглянути значення температури чи стан роботи датчиків. Це спрощує усунення несправностей і прискорює процес ремонту.
Проблема
Підключення аналогових датчиків може бути обтяжливим і забирати багато часу, особливо в умовах обмеженого простору. Під час заміни датчика може відбутися неправильне підключення. Також існує додатковий етап налаштування параметрів датчика перед установленням. Тут важливо переконатися, що всі значення встановлені правильно.
Рішення
Датчики IO-Link підключаються через стандартне з'єднання M12, що гарантує відсутність помилок. Концепція з'єднання — підключив, затягнув, готово — легко реалізується навіть в обмеженому для встановлення просторі. Оскільки параметри кожного датчика можна зберегти на відповідному головному вузлі IO-Link й автоматично перенести на новий датчик, налаштування параметрів як потенційне джерело помилок також усувається.
Проблема
Зупинка мобільного робота може бути викликана кількома причинами. Чи виникла несправність? Чи всі роботи виконано? Чи чекає робот підтвердження вручну або від ІТ? Без достатніх можливостей зв'язку між людьми й мобільними роботами на місці простої можуть швидко вплинути на продуктивність всієї системи інтралогістики.
Рішення
Завдяки компактному 4,3-дюймовому HMI-інтерфейсу високої роздільної від ifm співробітники відділу інтралогістики можуть безпосередньо взаємодіяти з мобільним роботом. Можуть відображатися повідомлення про помилки або статуси замовлень. Це забезпечує чіткість на місці й полегшує усунення несправностей.
Короткий огляд переваг IO-Link
- Відкритий стандарт — необмежене портфоліо
Завдяки нашому великому портфоліо щодо IO-Link ми можемо запропонувати вам правильне рішення практично для будь-якого застосування в мобільних роботах. Оскільки IO-Link є відкритою цифровою технологією вводу-виводу, ви можете легко інтегрувати в інфраструктуру продукти IO-Link інших виробників. - Неспотворені дані для контролера й ІТ-рівня
IO-Link пропонує вам зручний спосіб передачі даних як на контролер, так і на ІТ-рівень. Завдяки цифровій передачі даних без завад дані досягають приймача в незміненому вигляді, без потреби у використанні екранованих заземлених кабелів. - Чітка індикація стану
Наші світлодіодні стрічки дають змогу бачити стан мобільних роботів на відстані. Сім різних кольорів, які можна змінювати через IO-Link забезпечують достатню варіативність для представлення різних станів мобільного робота.