• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 技術支持
  2. 校準服務
  3. 溫度感測器

溫度感測器校準

ISO、DAkkS 與 A2LA* 溫度校準

比較測量會在攪拌且經溫控的液浴中進行。在校準過程中,利用相對應的液浴,參考裝置與測試裝置會產生熱電偶。參考裝置會在液浴中測量回火溫度,並與測試中的裝置測量到的溫度進行比較。

校準會以 3 點或 5 點的測量點為基準來進行,或是在 -20...150°C 的溫度範圍內,自由選擇 4 個測量點(通過 A2LA 認證 -20...200 °C),這些測量點會分布在溫度範圍內。預設上,會以原廠設定使用類比輸出(電流),或是視覺上使用設備的顯示器或類比輸出(電壓),來進行校準。

*A2LA 根據 R105 第 1.2 節

紅外線溫度感測器校準

校準的執行是以 ITS-90 的國際溫度標準為基礎,在黑色的散熱器前,於指定的輻射溫度下進行,並且採用參考高溫計當作標準裝置。

校準檢查技術

宜福門為傳統校準程序提供替代作法:TCC

有了 校準檢查技術,TCC 可以長久自行檢查本身的漂移行為。感測器會同時將測量參考值與溫度值進行比較。若漂移超出公差範圍(通常設定為 0.5 與 3K),TCC 會提供光纖訊號,並會透過 IO-Link 與診斷輸出,發送訊息至中央控制台。若發生嚴重故障,也是相同處理方式。

為了檢查校準狀態,會記錄作業歷經時數、溫度與漂移值、限值與狀態 – 促使校準能符合許多標準的要求。

測量系統

TCC 儀器系列的設計 包含兩個能自我偵測的感應元件,以及若發生訊號漂移時發送警示

PTC(正溫度係數)元件會隨著溫度提高而增加其電阻。NTC(負溫度係數)元件會隨著溫度提高而降低其電阻。由於 PTC 與 NTC 對溫度改變的反應方向相反,微處理器能夠測量兩個元件間的差異,並在準確度可能下降時警告使用者。

親眼見識,節省時間與成本。

溫度計套管

溫度計套管讓溫度感測器能在運作期間進行校準,安裝長度範圍為 30…330 mm。