分析感測器校準
ISO 校準導電率
導電率感測器的對比測量,透過使用可追溯的參考溶液進行。
為了校準分析被測變量,使用緩衝溶液和參考溶液,因為它們的電導值已知。
在對比測量中,將被測裝置浸入參考溶液中,並記錄實際值和目標值之間的偏差。由於它對導電率有重大影響,因此參考溫度也會被測量並記錄。
校準透過類比輸出 (電流) 和數位輸出 (IO-Link),基於 3 點校正,在縮放測量範圍內進行。校準後,被測裝置將重設為其出廠設定 (重新校準期間的 CGA 校準係數除外)。
油粒監控器 ISO 校準
使用二級校準解決方案,進行比較測量。
顆粒計數器的校準會分為初級與二級校準。
初級校準會根據 ISO11171 進行, ISO11171 會定義顆粒計數器校準符合標準的程序,以進行液壓油汙染分析。這些程序會使用可溯源至 NIST SRM 2806B 的定義測試粉塵,這些粉塵會懸浮在淨化礦物油中。接著,會利用電子顯微鏡對懸浮物進行分析。這樣能確保參考粉塵中的顆粒尺寸分布實際符合所要求的標準。而在該油路中,參考裝置接著會以可追溯的方式進行校準。
我們的油粒監控器校準會根據 ISO11943 進行。二級校準是以初級校準中的定義測試粉塵為基礎進行。在這此流程中,淨化礦物油會再次與指定量的測試粉塵混和。接著會使用被測裝置(即為油顆粒監控器)分析懸浮液,且與初級校準參考感測器的結果進行比較。
校準會以 4 個測量管道為基準進行,並準確顯示二級校準懸浮物中 4、6、14 與 21µm 顆粒尺寸分布。