「校準」 是以可溯源的方式,判定並記錄測量儀器(稱為被測裝置,DUT)與參考裝置(稱為參考標準)之間的誤差。
這項比較的結果會顯示在不同測量點上所測量的誤差,並且可用絕對或相對的形式提供。測量儀器定期校準,能確保測量數據的精確度與再現性。參考測量是使用參考裝置進行。
可追溯性指的是不中斷的比較測量鏈,是有關測量儀器測量結果與特定更高等級的國家標準。
計量追溯性
德國聯邦物理技術研究院(Physikalisch-Technische Bundesanstalt,PTB)是最高等級的國家計量標準機關,提供最高準確度的參考標準,例如:用於校準的所有實體和法律要求的計量。
與校準相反, 「調整」是一種設定某個測量儀器的行為,盡可能減少儀器的測量偏差,使偏差值保持在誤差限定範圍內。因此,「調整」需要對測量儀器進行干預,通常會對裝置造成永久性的變更。
「驗證 是有關提供客觀證據,能證明某個測量儀器達到特定要求。
與校準不同,驗證不會指出測量的不確定性,只會提供「通過」或「未通過」的結果。「驗證」可透過測試訊號,涵蓋像是感測器、變換器或 i/o 模組的二次被測量。
「標準化」的意思是進行法規要求的測量儀器檢查,例如:食品零售業使用的重量秤,這與公共利益相關,且會用來進行定價。標準化是由特定主管機關進行,因此受到嚴格的法規管理。