- Vision sensörleri
- O2U tipi evrensel sensör
O2U evrensel sensör: kod okuyucu ve nesne algılama bir ünitede
IO-Link özellikli ilk görüntü sensörü
Görüntü işleme sistemleri, başta kodların tanımlanması veya bileşenlerin incelenmesine yönelik kalite denetiminde olmak üzere çok sayıda uygulama için vazgeçilmezdir. O2U, çok sayıda endüstriyel uygulamayı çözmüş olan önceki O2I5 ve O2D5 modellerinin başarısı üzerine inşa edildi. Bu yeni evrensel cihaz, öncekilerin performansını bir araya getiriyor ve bununla birlikte şu olanakları sunuyor: 1D ve 2D kodlar veya karakterler gibi farklı kod tiplerini aynı anda kontrol etme (OCR)
- bileşenlerin yüzeylerini ve konturlarını güvenilir bir şekilde algılama ve kalitelerini kontrol etme
- çapa fonksiyonu sayesinde nesneleri dinamik olarak takip etme
- bileşenleri ölçme, pozisyon ve yönü algılama
- Robot-sensör kalibrasyonu sayesinde, nesne pozisyonları ve dönüşleri uygun koordinat sisteminde doğrudan robota gönderilebilir.
Bu sayede, hem mevcut hem de yeni uygulamaların çözümü için çok sayıda yeni olasılığın önü açılır.
Mevcut tüm fonksiyonlara sahip evrensel bir cihaz
Yeni cihaz; yüzey denetimi, kontur algılama, 1D ve 2D kod okuma, karakter tanıma (OCR) ve bileşen takibine yönelik çeşitli bağlantı fonksiyonlarını bir arada sunuyor.
Tüm yaygın arayüzler için destek
Aşağıdaki arayüzler desteklenir: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP ve IO-Link.
ifm Vision Assistant ile kolay kurulum / çalıştırılabilirlik
Programlama bilgisi gerekmediği için, görüntü sensörlerimizi "ifm Vision Assistant" ile çalıştırmak basittir ve kullanımı kolaydır.
Güvenilir nesne algılama için çok yönlü filtre seçenekleri
Çeşitli renk seçenekleri ve polarizasyon filtreleri, sensörün güvenilir nesne algılaması sağlamak için çok çeşitli uygulamalara ve çevresel senaryolara uyarlanmasına olanak sağlar.
Etkin gerçek zamanlı izleme ve cihaz değişimi
Görüntü parametreleri, canlı görüntü veya arama bölgeleri (ROI'ler) gibi faktörleri kontrol ederek gerçek zamanlı izleme, sapmaların mümkün olan en kısa sürede tespit edilmesine ve cihaz değiştirildiğinde referans görüntü aktarılarak düzeltmeye olanak sağlar.
Ortam ışığına karşı dayanıklı
Sensör, farklı görüntü yakalama parametreleri içeren birkaç görüntü kullandığı için ortam ışığının etkilerine karşı son derece dayanıklıdır.
Otomotiv endüstrisi
Sensör, nesneyi tanımlamak için bir araç kapısının barkodunu aynı anda okur ve boyutları kontrol etmek için bir kontur analizi gerçekleştirir.
Robot sistemleri ve montaj
Önce, robot kodu okur. Daha sonra, doğru ürünü kutuya yerleştirmek için bir bileşen araması gerçekleştirir.
Kurum içi lojistik
Sensör, eklenen kodları okurken paletlerin boyutlarını kaydeder.
Otomotiv tedarikçisi / metal işleme
Delinmiş parça üzerinde bir kontur analizi yapılırken, daha fazla bileşen takibi için sabitlenmiş bir 2D kod okunur.
Otomasyon ve kontrol sistemleri
Okunan kodlara bağlı olarak bileşene özel bir kalite kontrolü gerçekleştirilir.
Paketleme endüstrisi
Son kullanma tarihi ve seri numarası okunurken, sensör, buna paralel olarak etiketin doğru yapıştırılıp yapıştırılmadığını kontrol eder.
Görüntü yakalama, tetikleyici girişindeki bir ikili sensör (örn. ışık sensörü) tarafından veya proses arayüzü (EtherNet/IP veya TCP/IP) üzerinden bir komut ile tetiklenebilir. Alternatif olarak, sabit bir kare hızıyla sürekli kayıt mümkündür.
ifm, tetikleyici sensörlerinin ve yabancı ışık elemanlarının basit entegrasyonu için Y dağıtıcılar sunar. Bakınız EVC847 (tetikleyici algılayıcılar için) ve EVC848 (harici aydınlatma için).
- O2D5xx görüntü sensörü
- Parametre ayarı için kullanılan PC
- Değerlendirme ve kontrol için endüstriyel PC veya PLC
- İkili tetikleyici sensör
- Gerilim beslemesi
- İsteğe bağlı ek aydınlatma
- O2U evrensel sensör doğrudan mevcut IO-Link altyapısına entegre edilebildiği için IO-Link ile kolay entegrasyon
- Sensör üzerindeki uygulama ayarları için kolay öğretme
- Karmaşık görüntü işleme görevleri için Vision Assistant yazılımı
- Hızlı COM3 standardında IO-Link üzerinden veriler, veri bloklarının otomatik bölünmesi
- Sensör parametreleri doğrudan kontrol cihazından ayarlanabilir; bu sayede, değişen ürünlere veya işletim proseslerine göre ayarlama basitçe yapılır