Tüm metaller için tek algılama mesafesi
İndüktif Kplus sensörler, tüm metal tipleri için standartlaştırılmış bir algılama mesafesine sahiptir. Klasik sensörlerde algılama mesafesi, farklı metallerde önemli ölçüde küçülürken, Kplus sensörler alüminyumun algılanması için bile sabit bir algılama mesafesine sahiptir. Sensörlerin kompakt boyutları, cihazların en ufak bir alanın önemli olduğu yerlere de sığacağı anlamına gelir. Elektromanyetik alanlardan etkilenmeyen sensör teknolojisi, hatalı anahtarlamayı önler.
Bir bakışta tüm avantajlar
- Sabit: Çelikten alüminyuma kadar standartlaştırılmış algılama mesafesi
- Gürültü bağışıklığı: Elektromanyetik alan bağışıklılığına sahip sensör teknolojisi hatalı anahtarlamayı önler
- Yer tasarrufu: Küçük ve yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Evrensel: -40...85°C' lik geniş sıcaklık aralığı
- Yapışmaz: Kaynak uygulamaları için sıçramaya karşı korumalı kaplama
- Hızlı: Hızlı değişen anahtarlama durumları için yüksek anahtarlama frekansları
- Korumalı: IP 68 / IP 69K' ya ulaşan yüksek koruma sınıfı sayesinde yabancı madde girişine karşı dayanıklıdır
Her tür uygulamada faydalı
Dahası, güçlü Kplus modelleri, yeni sensör teknolojisi sayesinde elektromanyetik alanlardan etkilenmez. Elektrikli frenlerin hemen yanında bile tamamen güvenilir bir şekilde çalışırlar. -40…85 °C' lik geniş sıcaklık aralığı, evrensel kullanıma imkân tanır ve yüksek IP 68 / 69K koruma sınıfı sabit güvenilirlik sağlar. Paslanmaz çelik versiyonun dayanıklı manşonu, yağ ve soğutucu uygulamalarında kullanım için güvenilirdir. Uzun sözün kısası, fabrika otomasyonu bu yeni indüktif sensörleri uzun bir süredir bekliyordu.
| Malzeme | Standart sensör | Kplus sensör |
|---|---|---|
| Çelik | 1 | 1 |
| Paslanmaz çelik | 0,7 | 1 |
| Pirinç | 0,5 | 1 |
| Alüminyum | 0,4 | 1 |
| Bakır | 0,3 | 1 |
Algı menzili hesaplaması = düzeltme katsayısı * nominal algılama mesafesi