İki Kat Daha İyi: Analog Çıkışlı ve IO-Link Özellikli İndüktif Sensörler
- Mekanik değişikliklerin erken teşhisi için yüksek hassasiyette mesafe ölçümü
- Yalnızca bir cihaz kullanarak mesafe ölçümü ve anahtarlama
IO-Link Sayesinde Gelişmiş Performans
- Uyarlanabilir çıkış aralığı sayesinde esnek kullanım
- IO-Link üzerinden kayıpsız ölçüm değeri aktarımı
- Standart giriş cihazlarını kullanarak tam uyumlu daha fazla işlevsellik
Tesis İyileştirmesi için Hazırlandı
Yeni indüktif analog sensörler, mevcut tesislerde kullanıma tamamen uyumludur. IO-Link aracılığıyla ilave olarak çok çeşitli işlev ve bilgi sağlanır.
IO-Link ile Ölçüm Doğruluğunda Artış
Bir yandan dijital iletişim sayesinde dönüşüm kayıpları veya elektromanyetik parazit önlenir. Öte yandan sensörün algılama menzili, IO-Link aracılığıyla serbestçe ölçeklendirilebilir ve ayrıca açılma eğrisinin ayarlanmasına da izin verir. Böylelikle, örneğin aşınmanın ilk aşamalarından kaynaklanan küçük uzaklık değişikliklerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi gerektiğinde özellikle çözünürlük maksimize edilebilir. Bir ERP sistemine bağlandığında dijital veriler, otomatikleştirilmiş, talebe dayalı bakım uygulamasında kullanılabilir.