You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Otomatik yönlendirmeli araç sistemleri için çarpışma koruması

  • 3D kamera ayrıca klasik lazerli güvenlik tarayıcılarının algılama bölgesinin üzerindeki engelleri de algılar
  • Sistem, hıza ve direksiyon açısına göre çarpışma uyarısını optimize eder
  • Zor engellerde bile güvenli algılama
  • Sürüş yönünde üç boyutlu algılama: 60° x 40°
  • Ortam ışığından etkilenmez

Güçlü engel tanıma
Kapalı alanlardaki otomatik yönlendirmeli araçların, çıkıntı yapan veya asılı nesnelerle ve diğer engellerle çarpışması her koşulda engellenmelidir. Bu amaçla ifm, bir PMD 3D kamera ve akıllı entegre yazılımdan oluşan ODS (Obstacles Detection System-Engel Algılama Sistemi) çarpışmaya karşı koruma sistemini sunuyor. Sistem, zorunlu lazerli güvenlik tarayıcısını tamamlayıcı olarak, manevra alanını üç boyutlu olarak izler ve forklift kolları, yüksek hızlı kapılar veya vinç kancaları gibi daha yüksekte bulunan engelleri bile algılayabilir.

Akıllı tahmin
Cihaz, üç çarpışma uyarı seviyesine sahiptir. Hız ve direksiyon açısı dikkate alınır. Bu, gereksiz frenleme işlemlerini engeller ve tüm araç manevralarında optimum koruma sağlar.

Aksesuarlar