ecomatPanel: Sağlam, Çok Fonksiyonlu Giriş Modülü
- Entegre 4 yollu düğme ve basma fonksiyonlu döner düğme
- 6 RGB arkadan aydınlatmalı fonksiyon tuşu ve bir segmentli LED halka
- Tüm aydınlatma elemanları herhangi bir renkte ayrı olarak kontrol edilebilir
- CAN arayüzü üzerinden iletişim
- Yerleşik 12 ve 24 V güç kaynakları için
Zorlu Ortamlarda Güvenli Çalışma
ecomatPanel, sürücü kabinlerindeki zorlu ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Döner düğme ve fonksiyon tuşları, eldiven takarken bile kolayca kullanım olanağı sağlamak için yeterince büyüktür. Döner düğme, aynı zamanda 4 yollu bir düğmeyle (yukarı/aşağı/sol/sağ) donatılmıştır . Bu da, ayar menüleri arasında hızlı bir şekilde gezinme olanağı sağlar. Diğer bir anahtarlama fonksiyonu, döner düğmeye basılarak tetiklenebilir (basma fonksiyonu).
Renkli Geri Bildirim
Döner düğmenin çevresinde yer alan ve dört segmentten ve aydınlatmalı tuşlardan oluşan aydınlatmalı halka, ayarlama fonksiyonlarına net bir genel bakış sağlar. Tüm aydınlatma elemanları ayrı olarak ayarlanabilir ve tüm aydınlatma elemanlarına münferit renkler atanabilir.
Panellere Kolay Entegrasyon Özelliği
CAN Arayüzü
İletişim, entegre CAN arayüzü aracılığıyla kontrol edilebilir. Bu arayüz aracılığıyla, münferit LED segmentleri kontrol edilir ve tuşların durumu ve çalışma durumu sorgulanır.
ifm Ekranlarıyla Tak&Çalıştır
ecomatpanel, mobil uygulamalar (ecomatdisplays) için ifm diyalog modülleriyle doğrudan iletişim kurmak için tasarlanmıştır. CAN bus üzerinden diyalog modülü bağlandıktan sonra, ecomatpanel'in tuşları ve LED'leri doğrudan uygulama programında değerlendirilebilir ve ekranın çalışma fonksiyonları için kullanılabilir. Yenilik: iletişim arayüzünün programlanması gerekmez.
Zorlu Uygulamalar için Tasarlanmıştır
ecomatPanel, 12 V ve 24 V yerleşik ağlarda kullanılabilir. IP 65 yüksek koruma sınıfı ve kapalı yüzey, olumsuz ortam koşullarında bile koruma sağlar. Aşırı sıcaklıklar veya sürekli darbe ve titreşim bile ecomatPanel'in fonksiyonlarını etkilemez.