You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Noktasal Seviyelerin Sürekli Bir Aralıkta İzlenmesi için KQ10

Sadece Tek Bir Sensörle Üç Anahtarlama Noktası

  • Prosesin dışından sürekli seviye denetimi
  • Temassız algılama özelliği sayesinde algılanan madde nedeniyle gerilim oluşmaz
  • Sadece tek bir sensörle üç anahtarlama noktası
  • Prosesin kalitesini iyileştirmek için tortular algılanabilir ve bildirilebilir
  • IO-Link aracılığıyla çeşitli KQ10 üniteleri bağlanabilir

Boş ve Taşma Durumlarını Sürekli İzleme
Seviye denetimi için kullanılan KQ10, granülleri veya sıvıları temassız şekilde algılamak için, metal olmayan tüm tankların arkasından görebilir. Bu nedenle bakım gerekmez. % 0...100'lük proses değeri IO-Link aracılığıyla, 250 mm'lik tüm uzunluk boyunca, ölü bant olmadan sürekli aktarılabilir. 20 LED sayesinde, tankın içindeki gerçek seviyeyi doğrudan sensörün üzerinde görüntüler. Birkaç KQ10 ünitesi birleştirildiğinde, algılama bölgeleri arttırılabilir.

Sadece Tek Bir Sensörle Üç Anahtarlama Noktası
Normalde üç sensöre ihtiyaç duyulan yerlerde sadece tek bir sensörle üç adede kadar noktasal seviye izlenebilir – ve bu işlem, aynı zamanda sürekli aralık denetimi ile birlikte gerçekleştirilir. Anahtarlama noktaları, NC / NO, histerezis veya yönlendirme gibi diğer fonksiyonlar ve sensörün algılama bölgesi ayarlanabilir.

Noktasal Seviye ve Sürekli Seviye Denetimi
Tankın alt (boş) ve üst uçlarının (taşma) her birinde iki noktasal seviye sensörü ile gerçekleştirilen klasik çözümün tersine, tek bir KQ10 boş, dolu ve taşma durumunu göstermek için üç anahtarlama noktasına sahiptir. Bu da sensör sayısını ve kurulum karmaşıklığını azaltır. Ayrıca 250 mm aralığındaki seviyeleri sürekli ölçer ve anahtarlama durumlarına ek olarak IO-Link aracılığıyla bir yüzde değeri olarak verir. Tankın iç duvarlarındaki hafif tortular seviye algılamayı olumsuz etkilemez ve eşik aşıldığı takdirde, bu tortular anahtarlama çıkışı veya IO-Link üzerinden bildirilebilir. Bu sürekli durum izleme, planlanmayan üretim arıza sürelerini engeller.

Kapasitif sensörler

Teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinin

Neden KQ10?

Tek Gövdede Birden Fazla
Noktasal Seviye Sensörü
Tankın
Dışından Ölçüm
Sürekli
İzleme
Ölçülecek Ürün
Ne Olursa Olsun
Daha geniş algılama aralığına rağmen
montaj ve kablolamada
çok daha az karmaşıklık
Ürünle temas olmaz
ve tankta herhangi bir müdahale
veya delik açmak gerekmez.
Takip proseslerini hassas
şekilde planlayabilir ve birikmeler
gibi değişikliklere hızlı şekilde müdahale edebilirsiniz
Sensörü farklı maddelere
göre ayarlamanız yeterlidir

 

Küçük Tanklar

Endüstri

  • Yazıcılar (Cam, seramik, 3D vb.)
  • Plastik işleme

Avantajlar

  • Ölçülecek ürünle mekanik veya kimyasal temas yaşanmaz.
  • Sensör uzunluğu boyunca birebir seviye ölçümü
  • Tanka delik açmak gerekmez
  • Kestirimci hesaplama – daha ne kadar üretebilirim?

Büyük Tanklar

Madde

  • Sıvılar
  • Granüller

Avantajlar

  • Tank boyutundan bağımsızdır
  • IO-Link aracılığıyla çeşitli sensörler bağlanabilir
  • Bir KQ10, boş durum ve taşma durumunu izlemek için birden çok noktasal seviye sensörünün yerini alır
  • Artan birikintiler güvenilir şekilde algılanır ve bildirilir

Bypass'lar / Borular

Madde

  • Sıvılar
  • Granüller

Avantajlar

  • Bypass'larda basit montaj olanağı
  • Çapı 10 mm'den başlayan çok dar borularda bile sürekli izleme olanağı
  • Açıkça görülebilen LED'ler, şeffaf olmayan borularda bile dolum seviyesini gösterir

IO-Link Sayesinde Katma Değer Sağlanır

Ürün ve Proses Kalitesini Arttırın
Kalite kontrolü, üretim proseslerinin erken aşamalarında başlar
Arıza Sürelerini En Aza İndirin
Bakım çalışmalarını daha hassas bir şekilde planlayın ve tesis verimliliğini arttırın
Prosesleri Şeffaflaştırın
Ölçüm değerleri akıllı verilere dönüşür
Esnekliği Arttırın
Prosesin farklı madde ve formüller için uyarlanabilirlik özelliği