• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Sağlam IO Link Master

Akıllı sensörlerin bağlanması için güvenli bağlantılı alan hattı modülleri

  • Tam V1.1 işlevselliğine sahip 4 veya 8 IO Link portu
  • Profinet veya EtherNet/IP
  • Master ve cihazlar LR DEVICE yazılımıyla yapılandırılabilir
  • LR AGENT EMBEDDED ile Endüstri 4.0'a hazır
  • A kodlamalı standart M12 sensör hattı üzerinden voltaj beslemesi

Sağlam alan hattı modülleri
Güvenli bağlantıya sahip dağıtılmış IO Link Master modülleri, akıllı IO Link sensörleri ile alan hattı arasındaki Gateway olarak görev görür. Bu modüller, en zorlu ortamlarda da en iyi seçimdir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, kendini kanıtlamış EVC ürün serisinin ifm bağlantı hatlarınınkiyle aynıdır. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının M12 bağlantılarının güvenilir, sürekli sızdırmaz olmasını garanti eder.

UL Sınıf 2 cihazlar için enerji sınırlaması
Birçok sensör, UL Sınıf 2 onayı ile enerji sınırlamalı bir besleme gerektirir. Enerjinin bununla bağlantılı şekilde sınırlandırılması, genelde uygun bir güç kaynağı aracılığıyla gerçekleştirilir. AL serisinin­ IO Link Master'ları ile artık sensörler de, UL Sınıf 2'ye göre izin verilen bir güç kaynağında enerji sınırlamalı şekilde işletme gerekmeksizin UL Sınıf 2'ye uygun olarak beslenebilir.

Avantajlar ve müşteri avantajları

LR DEVICE ile sensörlerin yapılandırılması
Bu sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO Link Master'larını bulur ve tüm sistem hakkında bir genel bakış oluşturur. Bunun dışında, bağlı tüm sensörler ilgili parametrelerle görüntülenir. Bu sayede, sistemdeki tüm sensörler merkezi bir konumdan parametrelendirilebilir.

Kolay sensör bağlantısı
Sensörlerin ve aktuatorların bağlantısı, ekranlamasız standart M12 bağlantı hatları üzerinden gerçekleşir. 4 veya 8 adede kadar (modele bağlı olarak) IO Link sensörü bağlanabilir ve toplamda 3,6 A ile beslenebilir. EVC693 aksesuarı ile IO Link aktüatörlerinin bağlantısı için ek yardımcı enerji beslemesi yapılabilir. Kablo uzunluğu 20 m'ye kadar olabilir.

Güvenli dijitalleştirilmiş veriler
Sensörlerin verileri dijital olarak aktarılır. Analog sinyallerden farklı olarak, burada temas dirençleri ve EMV parazitleri, sinyalleri bozamaz.

IT'ye direkt bağlantı
Entegre LR AGENT EMBEDDED, talep üzerine proses değerlerini yön değiştirme olmadan PLC üzerinden ERP sistemlerine gönderir. Bu ikinci iletişim yolu, alan hattına paralel şekilde hat bağlantısı üzerinden kullanıma sunulur.

Bağlantı tekniği