• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Sahada akıllı güç kaynağı

Sisteminize bile güç sağlamak için artık bir kontrol kabinine ihtiyacınız yok!

Sahaya monte edilebilen I/O ve sensör bileşenlerinin, kontrol cihazlarının ve HMI'lerin sayısı son yıllarda arttıkça, genel kontrol cihazları mimarisinin daha büyük ve daha büyük parçaları doğrudan makineye monte edilebiliyor. Ancak şimdiye kadar, güç kaynaklarının her zaman merkezi ve genellikle uzak bir yerde bulunan bir kontrol kabinine güvenli bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyordu. Dezavantaj: 24 V kadar düşük besleme voltajlarının uzun mesafelere dağıtımı, yüklerin ihtiyaç duyduğu gücü sağlamak için yüksek akımlar gerektirir. Bu, yüksek kayıplara yol açar ve büyük iletken kesitleri gerektirir.

24 Voltu merkezi olmayan bir şekilde dağıtın, IO-Link özellikli güç kaynakları ile merkezi olarak izleyin
ifm'nin doğrudan sahaya monte edilebilen IP67 güç kaynakları, merkezi olmayan voltaj beslemesi sağlar. Bu, aynı miktarda güç için daha küçük akımlar gerektiren ve daha düşük kayıplara yol açan, daha yüksek bir voltajla büyük mesafelere ulaşılabileceği anlamına gelir. Ayrıca, IO-Link özellikli saha kullanımlı 24 V güç kaynakları bilgisayar destekli izlemeye, konfigürasyona ve teşhise olanak tanır. Bu sayede, düzeltilmesi gereken arızalar hızlıca merkezi bir yerden giderilebilir. Bu, çalışma sürelerinin uzamasını sağlar; sistemin genel verimliliği artar.

Akıllı güç kaynaklarının ayrıntıları

Ürün avantajları

Akıllı güç kaynaklarının avantajları nelerdir?

Kontrol kabini olmadan kurulum için sağlam IP65/IP67 gövde
Sağlam bir IP65/IP67 gövde, elektriksel ve mekanik tehlikelere karşı koruma sağlar. Ayrıca entegre aşırı gerilim koruması, harici devre koruması ihtiyacını ortadan kaldırır.
Endüstri standartlarına uygun besleme ve çıkış konnektörleri
Sensörlerin ve aktüatörlerin tek bir kablo üzerinden beslenmesi, hem sensörler (Us) hem de aktüatörler (Ua) için daha az kayıpla ayrı olarak korunan bir akım dağıtımına veya bir T ayırıcı aracılığıyla iki beslemenin ayrılmasına imkan verir.
Cihazda tedarik teşhisi ve yük göstergesi
12 segmentli bir LED çubuk grafik, tüm sistemin mevcut talebinin yanı sıra her bir kanalın mevcut talebini, her bir tek çıkış devresi için yapılandırılan korumanın yüzdesi olarak gösterir.
Her besleme kanalı için yapılandırılabilir voltaj ve elektronik devre kesiciler
Her çıkış devresi için, alarm öncesi ve kullanım teşhisli entegre çıkış koruması gerçek zamanlı olarak yapılandırılabilir. Entegre devre kesiciler, sisteminizi aşırı yüke ve kısa devreye karşı korur ve her biri 1 ile 12 Amper arasında ayrı olarak yapılandırılabilir.
Gerilim düşmesi için tolerans
İhtiyaç duyulan yerlerde yeterince yüksek voltaj sağlandığından emin olmak için, sistem yapılandırılırken kablo direnci dikkate alınabilir. Sistemin işletim gerilimi, konfigürasyon menüsünde 24 ile 28 V arasında değerlere ayarlanabilir. Kurulan herhangi bir sistem için voltaj düşüşünün hesaplanması tavsiye edilir.

Tipik uygulamalar

Robotik

Robotik sistemler endüstrisi, belirli bir kontrol kabini olmadan çalışan veya yalnızca sınırlı alan sunan bağımsız, yerinde kontrol sistemlerine ihtiyaç duyar. Endüstriyel sınıf uygulamalara uygun güvenilir güç kaynakları, robot hücrelerinin en yüksek verimlilik seviyesinde çalışmasını sağlar; ayrıca kontrol kabinlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır veya en azından azaltırlar; bir bütün olarak kontrol sisteminin ağırlığı ve kapladığı alan iyileştirilir.
Elektronik devre kesicilerin ve yüklerin konfigürasyonundaki esneklik, cihazların standart hale getirilmesini sağlar ve genel işletme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Ürün takibi ve lojistik

İç ve dış lojistik takip sistemlerinin başarısı, konfigürasyonun ve kurulumunun ne kadar basit olduğuna bağlıdır. Kontrol kabinlerine olan ihtiyaç ortadan kalktığı için, takip sistemleri konvansiyonel kurulum gerektirmeden sistemin herhangi bir yerine kurulabilir.
Kapalı forklift alanlarına erişim kontrolü için tek bir UHF okuyucunun kurulumunu, çevre kontrolü ve yeniden kullanılabilir nesnelerin takibi için portal yükleme çözümlerini veya tarım veya madencilikte dış mekan takibini göz önünde bulundurduğumuzdan bağımsız olarak: Hızlı ve kolay kurulum çok önemlidir ve uzaktan teşhis ve kontrol bir gerekliliktir.

Gerçek zamanlı bakım

Hasarın erken tespitine yardımcı olmak için basit makinelere sıkça, titreşim ve sıcaklık sensörleri eklenir. Bu sensörler ve verileri iletmek için gerekli bileşenler bir kontrol kabini gerektirmez. Fakat besleme voltajı nereden gelir? Bu sorunun cevabı, doğrudan sahaya monte edilebilen güç kaynaklarında yatmaktadır.

Montaj hücreleri

Montaj hücreleri, rutin görevlerin düşük maliyetli otomasyonu için kullanılır. Bu uygulamalarla ilgili olarak, boyut ve performansla ilgili sınırlar sürekli olarak genişletilmektedir. Kontrol kabinlerine olan ihtiyacın ortadan kaldırılması, hem ilk donatma sırasında hem de makinenin hizmet ömrü boyunca zaman kazandırır ve hücrenin tüm hizmet ömrü boyunca verimliliği önemli ölçüde artırmaya yardımcı olur.
Entegre elektronik devre kesiciler, gerçek zamanlı yük geri bildirimi ve hızlı arıza teşhisine olanak tanıyarak makinenin kısa sürede yeniden çalışmaya başlamasını sağlar - tüm bunlar, bir kontrol kabini olmadan gerçekleşir. Tek bir kablodaki iki ayrı çıkış devresi, neredeyse bağımsız çalışmayı ve sensör (Us) ve aktüatörlerin (Ua) tek bir kablo grubuyla ayrılmasını mümkün kılar.

IO-Link sayesinde katma değer sağlanır

  • Çıkış voltajını ayarlama
  • Mevcut giriş ve çıkış voltajını iletme
  • Kanal başına mevcut akımı iletme
  • Tetikleme akımlarını ayarlama
  • Tetikleme nedenini ve kanalı iletme
  • Tetiklenen kanalı sıfırlama
  • İç sıcaklığı iletme
  • Çalışma saati sayacı

Akıllı güç kaynaklarını etkileşimli olarak deneyimleyin