- Seviye sensörlerine genel bakış
- Noktasal seviye sensörleri LM
LM noktasal seviye sensörleri
LM serisi noktasal seviye sensörleri, geniş bir uygulama yelpazesinde seviye izleme için güvenilir bir çözüm sunar. İster taşma önleme, ister sızıntı tespiti veya çalışma koruması için kullanılsın, sensörler sürekli olarak yüksek düzeyde doğruluk ve güvenlik sağlar.
Farklı gereksinimleri karşılamak, hem endüstriyel ortamlar hem de hijyenik uygulamalar için farklı çeşitler mevcuttur. Sensörler, ortamın sıvı, katı veya viskoz olmasına bakılmaksızın su bazlı sıvılar ve yağlardan tozlara kadar geniş bir ortam yelpazesini güvenilir bir şekilde algılar.
Çatal sensörlere güvenilir alternatif
Geleneksel titreşimli çatallar, viskoz veya yapışkan ortamlarda sınırlarına hızla ulaşır. Birikme ölçüm sonuçlarını bozabilir ve yanlış anahtarlamayı tetikleyebilir. LM sensörlerinin düzgün yuvarlatılmış ölçüm ucu, başlangıçtan itibaren tortuları en aza indirirve kalan tortuları güvenilir bir şekilde baskılar. Bu, zorlu proses koşullarında bile ölçümün hassas olmasını sağlar.
Güvenilir madde ayrıştırma
Bağımsız olarak programlanabilen iki anahtarlama çıkışı ile sensör, farklı maddeler arasında güvenilir bir ayrım yapar. Bu, ısı eşanjörleri gibi uygulamalarda, örneğin bir yağ devresine su girdiğinde erken sızıntı tespiti sağlar. Bu hassas ayrım, proses güvenilirliğini artırır ve sonuçta oluşabilecek hasarları önler.
Hızlı ve esnek entegrasyon
Çeşitli kurulum uzunluklarına ve proses adaptörlerine sahip farklı cihaz çeşitleri, hemen hemen her sisteme basit ve esnek entegrasyon sağlar. Cihazlar, su veya yağ gibi belirli ortamlar için fabrikada önceden ayarlanmıştır ve kurulum süresini önemli ölçüde azaltır.
Sektöre uygun tasarım
Sensörlerin tümü sağlam bir paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. LMC ve LMT versiyonları dayanıklı bir PEEK uçla donatılmışken, LMH versiyonu 250 °C'ye kadar sıcaklıklara güvenilir bir şekilde dayanabilen seramik bir uca sahiptir.
Sensör, yüzeyindeki birikintilere karşı duyarsızdır. Tank taşmasına veya pompanın kuru çalışma koşullarına yol açabilecek yanlış anahtarlama, etkili tortu baskılama sayesinde güvenilir bir şekilde önlenir.
Ürün karşılaştırma
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Uygulama alanı | Endüstriyel ve hijyenik uygulamalar | Endüstriyel ve hijyenik uygulamalar | Endüstriyel uygulamalar |
| Sızdırmazlık konsepti | Hijyenik PEEK metal | Hijyenik O-ring (ayrı olarak temin edilebilir) |
Arka düz conta |
| Ön ayar | Su bazlı ortamlar, viskoz ortamlar ve yağlar | Su bazlı medya ve yağlar |
Sulu madde |
| Maks. akışkan sıcaklığı | 100 °C 1 saat boyunca 150 °C'ye kadar |
250 °C | 100 °C |
| Entegre sıcaklık ölçümü | |||
| Birikinti baskılama | |||
| Ölçüm ucu malzemesi | 3D Sensör | Seramik (%99,97) | 3D Sensör |
| Onaylar | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Sınıf VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
Taşma koruması
Tankların ve konteynerlerin aşırı dolmasını önlemek için, noktasal seviye sensörleri farklı yüksekliklere monte edilebilir. Üst seviye sensörü tepki verince, madde beslemesi durdurulur ve seviye alt sensöre düştüğünde devam ettirilir. Bu, tankın taşmasını veya boşalmasını önleyerek ve güvenli çalışmayı sürdürerek sürecin sürekli kontrol edilmesini sağlar.
Sensörler tortulara karşı duyarsızdır ve zorlu koşullar altında bile güvenilir bir şekilde çalışarak verimli süreçlere katkıda bulunur.
Kuru çalışmaya karşı koruma
Pompaların güvenilir şekilde çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için kuru çalışma koşullarından kaçınılmalıdır. İşte tam da bu noktada noktasal seviye sensörleri basit ve etkili bir çözüm sunar: Ölçüm ucu artık madde tarafından kaplanmadığında, sensör bunu algılar ve pompayı otomatik olarak kapatmak için bir sinyal gönderir. Bu, kuru çalışmanın neden olduğu hasarı önler ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.
Yeterli ortam tekrar mevcut olduğunda ve sensör tamamen sönümlendiğinde, pompa yeniden başlar. Bu, güvenli ve sorunsuz çalışma sağlar.
Kaçak algılama
LM tipi noktasal seviye sensörleri kapalı sistemlerdeki sızıntıların erken tespitini destekleyebilir. Örneğin, ısı eşanjörlerinde bir sızıntı meydana gelirse, normalde kapalı olan yağ devresine su girebilir. Bağımsız olarak programlanabilen iki anahtarlama çıkışı ile sensör, farklı ortamlar arasında güvenilir bir ayrım yaparak sızıntının erken bir aşamada tespit edilmesini ve ele alınmasını sağlar.