• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. IIoT çözümleri
  3. IO-Link Cihazlarına Yönelik Araç

IO-Link Cihazlarına Yönelik Araç

Bağımsız sürümdeki IO-Link yönetim aracınız

  • Verimli:Tüm IO-Link sensörlerinin merkezi parametre ayarı
  • Akıllı:IO-Link cihazlarını otomatik olarak tanıma
  • Kullanıcı dostu:Kolay parametre veri seti yönetimi
  • Doğrudan:IO-Link sensörlerine PLC olmadan erişim

moneo configure birden çok IO-Link sensörünün parametrelerini kolayca ve eşzamanlı olarak ayarlamayı sağlar. Ayrıca tüm ağdaki ifm IO-Link masterların parametre ayarının merkezi olarak yapılmasını sağlar. Entegre, üreticiden bağımsız IODD yönetimini IODD veritabanıyla bağlantılı olarak kullanarak başka üreticilerin sensörlerini IO-Link ağına entegre edebilir ve aynı zamanda bu bileşenlerin parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Bu sayede zaman tasarrufu sağlanır ve üretiminizin proses güvenilirliği artar.

Kurulum veya hata analizi sırasında, her IO-Link sensörü için iki adede kadar proses verisinin net gösteriminden faydalanabilirsiniz. Bu da üreticiden bağımsızdır.

Neden moneo configure SA?

Parametre veri kaydı yönetimi Tüm IO-Link cihazlarına yönelik araç Ağdaki tüm IO-Link cihazlarına genel bakış Dinamik kokpit
IO-Link cihazlarının kurulum ve değiştirme işlemleri sadece tek bir araçla kolayca gerçekleştirilebilir Entegre IODD yönetimiyle çevrimiçi / çevrimdışı olarak üreticiden bağımsız cihaz kurulumu Masterlar ve cihazlar içeren karmaşık bir IO-Link ağının taranması Proses değerlerinin ve parametrelerin paralel olarak görselleştirilmesi

Noktadan noktaya veya ağ üzerinden parametre ayarı

Doğrudan bağlantı üzerinden bir IO-Link ağının parametre ayarı
Yazılım, bir PC' de / dizüstü bilgisayarda çalışır. PC, doğrudan Ethernet arayüzü aracılığıyla ifm masterlara bağlanır.

Bir IO-Link ağının bir IIoT ağındaki parametre ayarı
Yazılım, bir IIoT ağındaki bir veya daha fazla PC / dizüstü bilgisayarda çalışır. PC' ler bu ağın bir parçasıdır ve ifm masterlara bir Router veya wi-fi (IoT arayüzü / endüstriyel haberleşme arayüzü üzerinden) aracılığıyla bağlanır.

Bir IO-Link sensörünün ilk kurulumu

Yeni bir sensörün parametreleri, sensör takılmadan önce ayarlanmalıdır.

Avantajlar

  • Sensörün ayarları ve fonksiyonları bir PLC olmadan test edilebilir
  • Parametre setini yazılımda kaydetmek mümkündür
  • USB master üzerinden kullanıcı dostu parametre ayarı

Sensör çalışırken teşhis mümkündür

Bir ifm IO-Link mastera bağlı olan bir sensörün düzgün çalışıp çalışmadığı test edilmelidir.

Avantajlar

  • Tüm ağın taranması ve bağlı IO-Link cihazları ve masterların görselleştirilmesi
  • "Uygulamaya özel etiketi" ve / veya yanıp sönme fonksiyonunu kullanarak sensörler için arama seçeneği
  • Her sensör için, mevcut parametrelerin eşzamanlı olarak gösterilmesiyle birlikte kokpitte net proses değeri gösterimi

Proses kalitesinin güvenceye alınması ve arttırılması

IO-Link cihazları için standartlaştırılmış parametre ayarı
Üreticiden bağımsız parametre yazılımı
Arttırılmış proses güvenliği
IO-Link cihazlarının kurulum ve değiştirme işlemlerini sadece tek bir araçla kolayca gerçekleştirme
Kalite güvencesi
Kalite güvencesi
Verimlilik artışı
Entegre, üreticiden bağımsız IODD yönetimi

Lütfen dikkat edin:
moneo configure SA' nın listelenen fonksiyonlarından bazıları sadece gelecekteki sürüm güncellemelerinde mevcut olacaktır

Sistem gereksinimleri:
• örn. 1.6 GHz Quadcore CPU veya 2.6 GHz Dualcore
• 8 GB RAM
• 1 GB sabit disk alanı (SSD veya HDD)
• Grafik min. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 veya daha yeni.
• 1 x Ethernet portu min. (100 MBit min.)
• Windows 10
• Tarayıcı: Google Chrome veya Mozilla Firefox