- Yeni Ürünler
- IO-Link
- Ölçeklenebilir otomasyon çözümleri için çoklu protokol desteğine sahip IO-Link master
Ölçeklenebilir otomasyon çözümleri için çoklu protokol desteğine sahip IO-Link master
IO-Link entegrasyonunu yeni bir düzeye taşımak
AutomationLine serisindeki siyah IO-Link ana üniteleri, yeni nesil merkezi olmayan otomasyon çözümlerini temsil etmektedir. Mühendislik çalışmalarını kolaylaştırırken, esnek saha ağı bağlantısı sunarak, yüksek performanslı ve çok yönlü IO-Link iletişimi sağlarlar.
Merkezi olmayan saha uygulamaları için dayanıklılık
Cam elyaf takviyeli plastik gövde ve tamamen kaplanmış baskılı devre kartı, yüksek dayanıklılık sağlar. IP67 koruma sınıfı ve –40...70 °C sıcaklık aralığıyla bu cihazlar, zorlu endüstriyel ortamlar için son derece uygundur.
Esnek I/O yapılandırması
Optimize edilmiş cihaz mimarisi sayesinde, 8 adet IO-Link bağlantı noktası üzerinden 16 adede kadar dijital giriş ve 16 adede kadar dijital çıkış esnek bir şekilde yapılandırılabilir ve çalıştırılabilir. Her bağlantı noktası IO-Link A ve B sınıflarını destekler ve büyük yüklerin anahtarlanmasını sağlar.
Aktüatörler için yüksek akım değeri
Çıkış başına 2 A'ya kadar akım derecesine sahip IO-Link masterlar, yüksek güç gerektiren aktüatörlerin kullanıldığı uygulamalar için son derece uygundur. Tipik uygulama alanları arasında konveyör teknolojisi ve iç lojistik yer alır; örneğin motorlu makaraların, konveyör tahriklerinin, yön değiştiricilerin veya durdurucuların doğrudan kontrolü için.
Verimli enerji tedariki ve kolay ağ bağlantısı
Ortak toprak kavramı (GND US = GND UA, elektriksel ayrım olmadan), basit ve esnek bir bağlantı noktası yapılandırması sağlar. Girişler her zaman US'den sağlanırken, çıkışlar her zaman UA'dan sağlanır. Bu, kompakt ve maliyet etkin bir cihaz tasarımıyla sonuçlanır. Entegre zincirleme bağlantı işlevi, birden fazla IO-Link ana ünitesine kolay bir şekilde voltaj beslemesi sağlar ve sahadaki kablolama işini önemli ölçüde azaltır.
Esnek sistem konseptleri için çoklu protokol desteği
Entegre çoklu protokol arayüzü sayesinde, AutomationLine serisinin IO-Link ana cihazları farklı saha ağı mimarilerine kolayca entegre edilebilir. Bu, makine ve tesis mühendisliğinde standardizasyonu destekler, model çeşitliliğini azaltır ve mühendislik çalışmalarını kalıcı olarak en aza indirir.