• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. IO-Link
  3. Güvenli ve reaktif olmayan anahtarlama için IO-Link çıkış modülü

Güvenli ve reaktif olmayan anahtarlama için IO-Link çıkış modülü

Merkezi olmayan anahtarlama görevlerini güvenle gerçekleştirin

Yeni IO-Link dijital çıkış modülleri ile ifm, güvenlikle ilgili uygulamalarda merkezi olmayan anahtarlama görevleri için güvenilir bir çözüm sunar. Modüller, elektriksel izolasyonu ve parazitten arınmışlığı korurken yüksek akımların anahtarlanması gereken uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.

Modül başına iki bağımsız devre

Her modül, iki grup halinde elektriksel olarak izole edilmiş 16 dijital çıkışa sahiptir. Bu, aktüatörlerin iki bağımsız devrede hedeflenen bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Port başına 4A'e kadar anahtarlama yapılabilir ve modül başına toplam akım 16A'e kadar çıkabilir.

Güvenli anahtarlama (kapalı)

Yeni modülleri özel kılan şey, Performans Seviyesi d'ye (Kategori 3) kadar etkileşimsiz olmalarıdır. Özel tasarım, besleme gerilimi kapatılmış olmasına rağmen bir çıkışın gerilimle beslenmesine ilişkin teorik hatayı ortadan kaldırır.

Geniş uygulama yelpazesi

Modüller, örneğin endüstriyel otomasyon, otomotiv, ilaç, kimya ve gıda endüstrileri gibi yüksek akımların anahtarlanması ve güvenlik işlevlerinin uygulanması gereken her yerde kullanılır.

Hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için IP69 koruma sınıfına sahip bir çeşit mevcuttur.

IO-Link modülleri, kullanılabilirlik ve güvenilirlikten ödün vermeden Makine Direktifinin gerekliliklerini karşılamak için uygun maliyetli bir yol sunar.