- Yeni Ürünler
- Durum izleme
- X, Y ve Z Ekseni: Sensör, İvmeyi Üç Boyutta Algılar
X, Y ve Z Ekseni: Sensör, İvmeyi Üç Boyutta Algılar
- 3 eksende ivmelenme ölçümü sayesinde en uygun durum analizi
- VSE teşhis elektroniğine bağlantı için
- IEPE standardı sayesinde yaygın kullanım
- Birçok farklı uygulama senaryosu için geniş ölçüm aralığı
- IP 67, IP 68 veya IP 69K ile sağlam muhafaza
Verimli Titreme Teşhisi için
VSM101 ivme sensörü x, y ve z eksenindeki değişiklikleri algılayabilir. Bu üç boyutlu algılama; kurulumun, motorlarda ve hareketleri parçalarında olduğu gibi kuvvetlerin ve balans bozukluklarının yalnızca hareketin eksenini etkilemediği makine durum denetimini kolaylaştırır.
Durum Denetiminin Önemli Göstergesi
İvme sinyali, makine ve tesis durum denetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Balans bozuklukları, hasarlı rulmanlar, çatlaklar makine arızasına hatta tamir edilemez hasarlara yol açabilecek çeşitli belirtilerin bir göstergesidir. Algılanan ham veriler, ileri değerlendirme için ifm VSE teşhis elektroniği gibi harici bir cihaza aktarılır.
Sağlam: MEMS Ölçüm Prensibi
VSM101 ivme sensöründe, bir MEMS chip (kapasitif ölçüm prensibi) temel alınmıştır ve ürün zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. MEMS teknolojisi sayesinde, teşhis elektroniği (kendini test) vasıtasıyla sensörün düzgün çalışması etkin bir biçimde kontrol edilebilir.
Yaygın Biçimde Uyumlu: IEPE Standardı
Sensör, verilerini piyasada bir standart olan IEPE sinyaline uygun biçimde aktarır, örn. ivme sensörleri. IEPE cihazlarının avantajı, bağlantı kablosunun tipine veya uzunluğuna bakmaksızın sürekli olarak yüksek hassasiyete sahip olmasıdır.