- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Özellikle Yağlar için Tasarlanan Mekatronik Akış Sensörleri
Özellikle Yağlar için Tasarlanan Mekatronik Akış Sensörleri
Dakikada 200 litreye kadar akış miktarları için yağlara yönelik özel ayarlama, entegre sıcaklık ölçümü ve ayarlama olanağı sayesinde hassas ölçüm değerleri
- Optimum ölçüm sonuçları için yağlara yönelik şekilde özel olarak ayarlanmıştır
- Dakikada 200 litreye kadar akış miktarları için
- Entegre sıcaklık ölçümü ve dengelemesi
- 100 bar'a kadar basınç direnci
- IO-Link aracılığıyla dönüştürme kayıpları olmadan ölçüm değeri aktarımı ve kolay ayarlama olanağı
- Giriş ve çıkış borusu uzunlukları gerekmez
Çoklu uygulamalar
Farklı maddeler farklı sensör karakteristikleri gerektirir. ifm, özellikle yağlar için tasarlanan yeni mekatronik akış sensörü ile doğruluk, hız ve uygulamaya uyarlanabilirlik özelliklerinin mükemmel bir kombinasyonunu sağlar. Bu, aynı zamanda ekonomik verimliliği de arttırır.
Yüksek performans
Yeni sensör, üretim sırasında gerçekleştirilen karmaşık bir ayarlama işlemi ve yağa özel mekanik parçaların kullanılması sayesinde, sadece seçilen yağ eğrisi için hassas ölçüm değerleri sağlamakla kalmaz. Ayrıca entegre sıcaklık dengeleme özelliğiyle de dikkat çeker. ifm aynı zamanda, örneğin havacılık endüstrisindeki belirli yağ viskozite değerleri için münferit olarak tasarlanmış özel üniteler sunar.