IO Link sayesinde iki ölçüm değerli bir sensör
IO-Link sayesinde su / yağ bazlı ortamlar için tek bir kablo ile seviye ve sıcaklık izleme
- Su ve yağ bazlı ortamlar için seviye ve sıcaklık ölçümü
- Bütünleşik taşma emniyeti etkinleştirilebilir
- Seviye ve sıcaklık için çıkışlar serbestçe yapılandırılabilir
- 4 x anahtarlama çıkışı veya 1 x analog ve 1 x anahtarlama çıkışı
- 3 farklı uzunluk mevcuttur (264 mm, 472 mm ve 728 mm)
Bir sensör, iki ölçüm değeri
Tipik uygulama alanları hidrolik gruplar ve takım tezgâhlarıdır. Bu sensörün avantajı: Sadece bir ünite ile birleştirilmiş seviye ve sıcaklık izleme, sensörlerin sayısını, montaj yerlerini, stok tutmayı ve kurulum karmaşıklığını azaltır
IO Link' in avantajı
IO-Link her iki parametreyi (seviye, sıcaklık) tek bir kablo ile dijital işlem değerleri olarak iletir. Böylece kumanda cihazında sadece bir giriş portuna ihtiyaç duyulur. Parametrelerin IO Link üzerinden belirlenmesi basittir ve zamandan tasarruf sağlar.
Kolay kurulum
Esnek kurulum için değişken montaj uzunluğu.