• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Paketleme endüstrisinde verimlilik ve kalitenin artırılması

Paketleme endüstrisi, dünyanın en önemli endüstrilerinden biridir ve verimli tedarik zincirlerinin sağlanmasında, ürünlerin korunmasında ve sürdürülebilirliğin teşvik edilmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Esneklik, kalite ve kaynak verimliliği konusundaki artan talepler, dünya çapında üretim süreçlerini şekillendirmektedir. ifm, çok çeşitli endüstrilerde, tüm değer zinciri boyunca yüksek performanslı sensör, kontrol ve otomasyon çözümleriyle ambalaj üreticilerini ve makine üreticilerini desteklemektedir.

ifm teknolojileri, güvenilir süreçler, yüksek tesis kullanılabilirliği ve kritik parametrelerin doğru izlenmesinisağlar. Akıllı ağ bağlantısı ve veri erişilebilirliği sayesinde makine ve süreç düzeyinde şeffaflık sağlıyoruz. ifm çözümleri, müşterilerin arıza sürelerini azaltmalarına, kaliteyi sağlamalarına ve uzun vadede rekabet güçlerini artırmalarına bu şekilde yardımcı olur.

Tipik uygulamalar

Paketleme hattı, sensörden IT sistemine kadar güvenilir verilerle çalışır. Akıllı ağ bağlantısı ve veri erişilebilirliği sayesinde makine ve süreç düzeyinde şeffaflık sağlıyoruz. Doldurma, paketleme veya paletleme – hem kuru hem de hijyenik alanlarda, ifm çözümleri konum, hacim ve seviyenin hassas bir şekilde algılanmasını sağlar.

Paketleme endüstrisi için ifm ürünleri

Turuncu olmadan otomasyon tamam değildir.

Yarının üretim süreçleri için akıllı sensör teknolojisi ve dijital konseptler. Otomasyonunuzu ifm çözümleriyle tasarlayın.

2.140


danışabileceğiniz satış mühendisi

140

Ülkede
ürün/hizmetlerin dağıtımı

Calendar

96,8 %


Müşterinin talep ettiği tarihteki ürün mevcudiyeti

169.000

Dünya çapında memnun
müşteri sayısı