• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Dynamické senzory náklonu s IO-Link

Dynamické senzory náklonu s IO-Link

Rušivé vlivy způsobené pohybem stroje jsou odfiltrovány

Dynamický senzor náklonu JBC nabízí inovativní řešení pro přesné měření úhlu, a to i při rušení způsobeném rozjezdem či brzděním vozidla nebo vibracemi a nárazy. Zařízení detekuje zrychlení a rotaci ve třech osách a zároveň poskytuje i data o teplotě. Kalmanův filtr odstraňuje rušení způsobené pohybem a tím zajišťuje přesné hodnoty náklonu i v mimořádně dynamických aplikacích.

Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů

Filtrovaná data jsou k dispozici buď přes IO‑Link, nebo prostřednictvím dvou spínacích bodů. Kromě toho lze samostatně načíst veškerá nezpracovaná data, včetně dat o teplotě. Základní nastavení senzoru se provádí také prostřednictvím IO‑Link. Po instalaci lze hodnotu úhlu snadno vynulovat pomocí indukčního tlačítka (teach-in), a to bez nutnosti jakéhokoli dalšího softwaru.

Kompaktní konstrukce, snadná instalace

Lehké a kompaktní plastové pouzdro senzoru umožňuje snadnou instalaci i v místech s omezeným prostorem. I přes své malé rozměry nabízí senzor vysokou odolnost vůči okolním podmínkám. Montáž vyžaduje jen dva šrouby, což usnadňuje instalaci a poskytuje pevné a bezvibrační uchycení. Výrazná LED dioda poskytuje indikaci aktuálního stavu senzoru.