- Produktové novinky
- IIoT řešení
- moneo edgeGateway S: flexibilní a bezpečné
moneo edgeGateway S: flexibilní a bezpečné
Výkonné a bezpečné
Přenosová brána moneo edgeGateway S je pohodlné a bezpečné řešení pro vzdálený přístup k systémům a aplikacím. Brána také přenáší data z úrovně senzorů do IT infrastruktury a cloudu. Jejím ústředním prvkem je dvoujádrový procesor s frekvencí 1,4 GHz, který pracuje na maximální úrovni výkonu v prostředí s okolní teplotou až 60 °C. Díky robustnímu krytu s krytím IP67 nevyžaduje tento výkonný hardware další rozváděč.
Jednoduchá integrace, jednoduchý dialog
Brána moneo edgeGateway S je nejen robustní a výkonná, ale také pohodlná: Řízená integrace do struktury IT a do moneo cloud zjednodušuje nastavení a umožňuje rychlý a bezpečný vzdálený přístup na úroveň automatizace. Kromě toho jsou data ze systému k dispozici pro další analýzu v cloudu moneo z libovolného místa. Navzdory jednoduchému nastavení nabízí brána vysokou míru flexibility při provozu a obsluze, která je nezbytná pro komplexní a efektivní řešení komplexních úloh IIoT.
Přeměna dat na informace
moneo edgeGateway S lze integrovat nejen do platformy ifm IIoT, ale i do dalších běžných cloudových řešení. Protože brána převádí příchozí procesní data IO-Link na čitelné informace, není nutné žádné další programování.