• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produktové novinky
  2. Displej / Obsluha / Osvětlení
  3. Světlo stroje v souladu se směrnicí o ekodesignu

Světlo stroje v souladu se směrnicí o ekodesignu

Inovativní osvětlení stroje

Toto světlo kombinuje soulad s přísnými požadavky směrnice o ekodesignu s výjimečnou robustností a všestrannými možnostmi použití.

Zařízení zaujme elegantním, hladkým povrchem a hygienickým designem, díky čemuž je ideální pro použití v náročných oblastech. Použité materiály jsou nejen mimořádně robustní, ale zaručují také mimořádně dlouhou životnost. Díky délce 250 mm a možnosti připojení pomocí přípojky M12 nabízí neuvěřitelnou flexibilitu. Pro optimální osvětlení lze uspořádat až čtyři světla za sebou.

Světlo stroje zaujme nejen účinným bílým světlem, ale také živými signálními barvami RGB – a to za cenu, která může snadno konkurovat běžným výrobkům poskytujícím pouze bílé světlo. Je ovládáno prostřednictvím čtyř kanálů 24 V DC a integrace IO-Link prostřednictvím DP1615 umožňuje mnoho různých možností ovládání.

Všestranné možnosti instalace

Připevňuje se pomocí univerzální montážní svorky, kterou lze připevnit pomocí šroubu, magnetu nebo svorky od společnosti ifm.

Směrnice o ekodesignu

Směrnice o ekodesignu 2009/125/ES definuje přísné požadavky na energetickou účinnost, světelnou účinnost a životnost elektrických spotřebičů, zejména osvětlovacích komponentů. Běžné LED pásky tyto požadavky často plně nesplňují, a proto se používají především pro vizualizaci stavu.

Společnost ifm přináší prostřednictvím světla pro stroje řešení, které splňuje všechny požadavky směrnice o ekodesignu. Výrobek nabízí působivý světelný výkon 450 lumenů na délce pouhých 250 mm v kombinaci s minimální spotřebou energie a dlouhou životností. Může také barevně signalizovat stav stroje. Díky těmto vlastnostem je světlo pro stroje udržitelným, energeticky úsporným řešením, které je orientováno na budoucnost.