• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Bílé světlo a RGB v jednom svítidle – pro dokonalé osvětlení a signalizaci vašich procesů

Světla pro stroje od společnosti ifm představují inovativní řešení pro osvětlení a signalizaci pro stroje a systémy. Nejenže jasně signalizují poruchy, ale také poskytují efektivní osvětlení, které splňuje požadavky směrnice o ekodesignu. Různé varianty a možnosti upevnění zajišťují flexibilní použití a představují cenný doplněk každého stroje.

Podrobný popis světla stroje

Výhody produktu

Vysoký světelný výkon

Světelný výkon 450 lumenů při 250 milimetrech.

Účinné osvětlení
Svítidla splňují požadavky směrnice o ekodesignu, která vyžaduje energeticky účinné osvětlení.

Flexibilita
Různé varianty a možnosti upevnění je činí flexibilními a přizpůsobivými pro různé stroje a systémy.

Jasné zobrazení poruch
Zajišťují jasnou signalizaci poruch strojů a systémů.

Aplikace

Výzvy
Efektivní osvětlení stroje a zobrazení stavu i v obtížně přístupných místech.

Výhody světla pro stroje

  • Vysoce odolná a plochá konstrukce
    Svítidla DV3010/11 jsou odolná vůči různým chemikáliím, olejům a chladícím kapalinám a díky své ploché a robustní konstrukci je lze použít v těžko přístupných montážních prostorech.
  • Přehledné stavové displeje
    Mohou také zobrazovat celé spektrum RGB, a mohou tak sloužit jako stavové indikátory stavu stroje, což zkracuje dobu reakce v případě nutnosti údržby.
  • Rovnoměrné osvětlení
    Světla stroje zajišťují rovnoměrné osvětlení bílým světlem, které poskytuje jasný přehled o jednotlivých krocích procesu.

Výzvy
Ergonomické osvětlení pracoviště

Výhody světla pro stroje

  • Vysoký světelný výkon v kompaktní velikosti
    Svítidla DV3010/11 nabízejí vynikající světelný výkon 450 lumenů při délce pouhých 250 mm, což z nich činí ideální volbu pro použití na pracovišti.
  • Patentované pouzdro
    Zalisované pouzdro zabraňuje vypadávání součástí, což zvyšuje spolehlivost a bezpečnost svítidel.
  • Vysoký stupeň ochrany
    Díky stupni ochrany IP69 jsou ideální pro použití v oblastech s vysokými hygienickými požadavky.

Příklad použití


Světlo stroje poskytuje jasné vizuální signály, díky kterým je stav stroje rozpoznatelný na první pohled. Bílé světlo signalizuje bezporuchový provoz, červené světlo signalizuje problémy a umožňuje rychlou reakci. Snižuje se tak doba prostojů a zvyšuje se efektivita.

Často kladené otázky

Výrobky