Izvedite več o tehnologijah in možnostih uporabe ter poiščite ustrezen senzor prevodnosti za svojo aplikacijo.
Vrednost prevodnosti prikazuje, kako dobro material prevaja električni tok. V industriji vode, živil in pijač ter drugih sektorjih se ta vrednost uporablja kot pomembni izmerjeni parametri pri zagotavljanju kakovosti. Na primer, prispevajo k optimizaciji procesov CIP ali nadzoru kakovosti izjemno čiste vode. Poleg tega je mogoče prevodnost uporabiti tudi kot indikator za fazno ločevanje.
Teme
Kompaktna serija LDL združuje ocenjevalno enoto in merilni element v enem ohišju. To prihrani prostor v krmilni omarici in znatno zmanjša zapletenost ožičenja. Odpravlja tudi potrebo po dragem podatkovnem kablu med merilnim elementom in enoto za vrednotenje.
Standardizirani priključek M12 prepriča z absolutno zaščito pred vdorom, pri tem pa premaguje zelo neugodne razmere v higieničnih okoljih. Poleg tega so izključene napake pri povezovanju žic v komori s terminali.
Popolnoma varjeno ohišje iz nerjavečega jekla z zaščitnim razredom IP69K in odsotnostjo tesnil, ki lahko sčasoma postanejo porozna, je prepričljivo v higienskih aplikacijah. Po drugi strani pa je senzor iz polipropilena vedno primeren takrat, ko so kovinski senzorji med uporabo nagnjeni h koroziji. To se lahko zgodi na primer pri slanem zunanjem zraku.
Raznovrstnost adapterjev olajša integracijo senzorja pri naknadni namestitvi ali v novih inštalacijah. Zaradi procesnega priključka G1/2" to že velja za majhne premere cevi od DN25 naprej.
Senzor je pripravljen, ko ste tudi vi: preprosto vzemite LDL iz embalaže in ga priključite. Prevodnost v mediju se zanesljivo določi takoj.
Tovarniški certifikat je priložen vsem senzorjem prevodnosti LDL. Brezplačno ga lahko prenesete z naše spletne strani na podlagi serijske številke senzorja.
Sistemski priključek
LDL100
LDL100 je prava izbira za prepoznavanje faz procesa. Razlikovanje med mediji in posledičnim prepoznavanjem faz procesa igra odločilno vlogo, zlasti v živilski industriji. Čistilna sredstva, voda za izpiranje in izdelki v procesnih ceveh imajo različne vrednosti prevodnosti in jih je zato mogoče enostavno in zanesljivo zaznati zahvaljujoč senzorju LDL100. S tem je vedno zagotovljeno nedvoumno sledenje.
LDL2xx
Senzorji prevodnosti LDL2xx so prava rešitev za natančno spremljanje procesov CIP ali doziranje čistilnih sredstev za čiščenje delov. To se izvede z visoko natančnostjo prek celotnega razpona merjenja z začetkom pri 100 µS/cm.
LDL101, LDL3x1
Senzorji prevodnosti LDL101 in LDL3x1 so prava izbira tam, kjer je čistost vode ključnega pomena za kakovost izdelkov ali zanesljivost procesov. Senzor zaznava prevodnost vode od vrednosti 0,04 μs/cm. Zato so idealni za aplikacije pri filtraciji vode, kjer se uporablja prečiščena voda vseh ravni. Morebitne vrste uporabe so čiščenje vode, delov in ključni oskrbni sistemi (hladilna voda).
Glede na okoljske pogoje se lahko uporabi model LDL101 z ohišjem iz nerjavnega jekla ali LDL3x1 s plastičnim ohišjem.
LDL400
Senzor LDL400 je idealna izbira za uporabe, pri katerih so kovinski senzorji nagnjeni h koroziji. To so lahko na primer uporabe s slanico ali slanim zunanjim zrakom. S širokim merilnim območjem od 100 do 2.000.000 µS/cm je senzor primeren za številne uporabe. Med drugim se lahko uporablja v skoraj vseh fazah priprave vode. Senzor izpolnjuje tudi visoke zahteve pomorske industrije in je certificiran v skladu z odobritvijo tipa DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Pregled vrst uporabe
Vodnik za izbiro: pregled senzorjev prevodnosti in njihovi razponi merjenja
- Brez merilnih netočnosti, do katerega pride pri analognem prenosu kot posledici različnih digitalnih in analognih pretvorb
- Vrednost prevodnosti in temperature: dve vrednosti na eni merilni točki
• potrebnih je manj merilnih točk
• zmanjšani začetni stroški - Visoka ločljivost pri merjenju brez luščenja
- Spremljanje kakovosti z:
• neprekinjen prikaz stanja naprave
• histogram delovnih ur
• notranji pomnilnik za min. in maks. vrednosti prevodnosti/temperature - Nadomestne naprave je mogoče zaznati in samodejno konfigurirati prek IO-Link masterjev
Ali ste vedeli?
Z običajnim analognim izhodom se velik razpon merjenja razširi na 4..20 mA. Posledično je mogoče pogosto neposredno zaznati najmanjšo spremembo prevodnosti. To lahko povzroči, da preostale količine kemikalij ostanejo neodkrite v vodi za izpiranje ali izdelkih, v najslabšem primeru pa lahko pride do odpoklica izdelkov. Z IO-Linkom pa je ločljivost vrednosti prevodnosti vedno prilagojena uporabljenemu merilnemu območju, tako da je največja možna natančnost vedno zagotovljena.
Primerjava ločljivosti IO-Linka in analognih signalov v µS/cm
| Merilno območje [µS/cm] |
Ločljivost IO-Linka | Analogna vhodna kartica PLC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDL100 * | LDL101 | LDL3xx** | LDL200 | LDL400 | ||
| < 1 | 0,0001 | 0,0003 | ||||
| < 10 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |||
| < 100 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
| < 1,000 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,3 |
| < 10,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| < 100,000 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
| < 500,000 | 100 | 100 | 122 | |||
| < 1.000.000 | 100 | 100 | 244 | |||
| < 2.000.000 | 100 | 488 | ||||
* Merilno območje LDL100 je omejeno na 15.000 µS/cm.
** Procesna vrednost ni zaokrožena (ločljivost Float32T).