• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Inovativna kamera z umetno inteligenco za zaščito upravljavca in zaščito pred trki

Robustna funkcionalnost, optimizirana za mobilne stroje

Odkrijte prvo 2D/3D kamero PMD z globokim učenjem podjetja ifm na svetu, ki je bila razvita in izdelana v Nemčiji ter zasnovana za uporabo v mobilnih napravah. O3M z umetno inteligenco omogoča natančno zaznavanje oseb in zaščito pred trki v dejanskem času. Zaradi združevanja 2D in 3D podatkov kamera zazna pešce na razdalji do 25 metrov ter zanesljivo deluje v različnih svetlobnih in vremenskih razmerah.

Kamero odlikuje robustna zasnova, ki jo je mogoče preprosto konfigurirati in posodobiti prek pomočnika Vision Assistant podjetja ifm. O3M z umetno inteligenco postavlja nove standarde na področju varnosti in učinkovitosti mobilnih strojev. Varnost ljudi in strojev pomeni predvsem varovanje življenj. O3M z umetno inteligenco prav tako pomaga povečati razpoložljivost strojev z zmanjšanjem števila izpadov in posledično prihrani stroške.
O3M z umetno inteligenco izpolnjuje vse evropske in svetovne standarde ter predpise. Zaščitite svoje zaposlene in optimizirajte delovne procese z O3M z umetno inteligenco.

Podrobna predstavitev O3M z umetno inteligenco

Prednosti izdelka O3M z umetno inteligenco

Zaznavanje oseb

Zanesljivo razlikovanje med ljudmi in drugimi ovirami v dejanskem času

Globoko učenje podjetja ifm

Algoritem za zaznavanje oseb podjetja ifm, ki deluje na zmogljivem vgrajenem procesorju umetne inteligence.

Komunikativen

O3M AI je opremljen za skoraj vsako komunikacijo, ne glede na to, ali gre za CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 ali MJPEG.

Robustna zasnova

Razvit za uporabo v mobilnih strojih: izjemno odporen na vibracije in udarce

Enostavna uporaba

Nastavljanje in posodabljanje parametrov s z uporabo sistema Vision Assistant podjetja ifm prek etherneta

Handshake

Podpora iz enega vira

Izkoristite lahkotno integracijo in strokovno podporo.
Zaradi standardizacije je mogoče sistem O3M z umetno inteligenco brez težav vključiti v običajne nadzorne sisteme in vmesnike HMI.

Vrste uporabe

Zaznavanje oseb za viličarje

Izzivi
Pogled voznika viličarja je pogosto omejen s policami, blagom in tovorom v skladišču. Zaradi nepredvidljivih poti in gibanja delavcev se mora voznik hitro odzvati, da se izogne trčenju.

Prednosti izdelka O3M z umetno inteligenco

  • Natančno zaznavanje delavcev in ovir na razdalji do 25 metrov.
  • Zanesljivo delovanje v različnih svetlobnih pogojih in v nepreglednih okoljih zaradi združevanja 3D in 2D podatkov.
  • Opozarjanje na trke je lahko usmerjeno na ljudi, da se zmanjša število alarmov.

Spremljanje območja za gradbene stroje

Izzivi
Prah, umazanija in slaba osvetlitev poslabšajo vidljivost upravljavca stroja. Okolje gradbišča je pogosto zmedeno in zahteva hitre odzive na nepričakovane ovire ali ljudi.

Prednosti izdelka O3M z umetno inteligenco

  • Zaznavanje pešcev in predmetov do razdalje 25 metrov.
  • Zanesljivo delovanje v različnih vremenskih in svetlobnih razmerah.
  • Opozorila le v primeru dejanske nevarnosti trka, da se opozorila za voznika zmanjšajo na najmanjšo možno mero.

Zaščita pred trkom za vozila za zbiranje odpadkov

Izzivi
Vidljivost voznikov vozil za zbiranje odpadkov je pogosto omejena, zlasti pri vzvratni vožnji. Ozke ulice s številnimi ovirami in pešci, ki nenadoma prečkajo cesto, predstavljajo dodatno tveganje.

Prednosti izdelka O3M z umetno inteligenco

  • Natančno razlikovanje med pešci in drugimi predmeti, kot so vozila, v dejanskem času.
  • Aktivno preprečevanje trkov in zgodnje zaznavanje oseb, oddaljenih do 25 metrov.
  • Izogibanje nepotrebnim opozorilom o trčenju zaradi majhnih vej na vozni poti, s čimer se jasno osredotoča na zaščito človeškega življenja.

Izogibanje trčenju na območjih pristanišč

Izzivi
V pristaniških območjih se vozila pogosto premikajo v ozkih območjih z veliko prometa, kjer obstaja nevarnost trčenja, zlasti v mrtvem kotu. Tveganje za nesrečo se poveča, če so ljudje nepozorni.

Prednosti izdelka O3M z umetno inteligenco

  • Natančno zaznavanje ljudi in predmetov do razdalje 25 metrov.
  • Inteligentni opozorilni alarmi ob nevarnosti trčenja z zaznano osebo.
  • Zgodnje opozarjanje zmanjšuje število trčenj in nesreč, povečuje razpoložljivost vozil ter zmanjšuje zavarovalne premije in premije za zavarovanje odgovornosti delodajalcev.

Umetna inteligenca za zaznavanje oseb in preprečevanje trkov

Globoko učenje na najvišji ravni – izdelano v Nemčiji, izdelalo podjetje ifm

Podjetje ifm je razvilo prvo 2D/3D kamero PMD z umetno inteligenco na svetu, ki izpolnjuje vse svetovne standarde. Strojna in programska oprema ter algoritmi umetne inteligence so izdelani v Nemčiji. Vse iz enega samega vira – izdelalo podjetje ifm.

Prilagodljivo – vaša logika neposredno v kameri O3M z umetno inteligenco

O3M z umetno inteligenco omogoča izvajanje prilagojenih logičnih in matematičnih funkcij za predhodno obdelavo podatkov in prikaz posameznih prekrivanj v video toku. Nastavitev je preprosta z uporabo sistema Vision Assistant podjetja ifm z vmesnikom povleci in spusti.

Izjemna kakovost slike - vaš zanesljivi 2D/3D senzor z umetno inteligenco

2D kamera z umetno inteligenco z zelo visoko svetlobno občutljivostjo zagotavlja zelo ostre slike za zanesljivo zaznavanje oseb. Video tok se prenaša prek omrežja Fast Ethernet in podpira standarde H.264, H.265 in MJPEG.

Pregled sistema

Omrežje komponent mobilnih strojev

Pogosta vprašanja

O3M z umetno inteligenco – izdelki