• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Fritz Studer AG – upravljanje senzorjev, podprto s programsko opremo

Druge industrije
Mehanski inženiring
Obdelovalna orodja
Industry 4.0
IIoT Digitalizacija
Poročilo o uporabi

Preprost dialog med človekom in strojem

Kako brezplačna programska oprema moneo configure pomaga ohranjati kakovost in razpoložljivost natančnih strojev.

Podjetje Fritz Studer AG s sedežem v Steffisburgu v Švici razvija, proizvaja in prodaja valjčne brusilne stroje, ki se uporabljajo v številnih panogah. Za zagotavljanje, da so obdelovanci, ki jih je treba izdelati, vedno ustrezne kakovosti, je velik pomen pripisan tudi natančnosti in vzdržljivosti strojev. Rešitve za digitalizacijo, ki jih ponuja podjetje ifm, pomagajo podjetju izpolniti to vodilo v celotnem življenjskem ciklu vsakega stroja.

Švicarski kronografi, letalske turbine, električne zobne ščetke in, da, včasih celo bolnikov kolk: kjer koli se uporabljajo zelo natančno izdelani sestavni deli, so bili morda obdelani na valjčnih brusilnih strojih STUDER. Stroji švicarskega proizvajalca morajo brusiti z natančnostjo desetine mikrometra – šele nato lahko zapustijo tovarno. Bolj kot je obdelovanec, ki ga je treba brusiti, zahtevnejši in kompleksnejši, bolj kompleksna in zahtevna je tehnologija, ki je vgrajena v stroje, da se postopki brušenja izvajajo z zahtevano natančnostjo. Podjetje STUDER se že več kot 20 let zanaša na tehnologijo za avtomatizacijo podjetja ifm, ki kljub vse večji kompleksnosti zagotavlja običajno natančnost in vzdržljivost.

Avtomatizacija varuje človeka in stroj

»Naši stroji so visoko avtomatizirani,« pravi Christoph Habegger, servisni inštruktor pri podjetju STUDER. »Na primer, tlačni senzorji in senzorji pretoka zagotavljajo, da se v proces brušenja dodaja dovolj hladilnega sredstva, da se preprečijo poškodbe obdelovanca in brusilnega kolesa. Induktivni varnostni senzorji zagotavljajo, da je brusilna glava pred začetkom brušenja v pravilnem položaju in da je stroj zaprt, da se prepreči kakršna koli nevarnost za upravljavca. Na novejših strojih uporabljamo tudi senzorje vibracij, da bi še bolj optimizirali spremljanje stanja ter z uporabo napovednega vzdrževanja povečali življenjsko dobo in kakovost postopka.«

Od leta 2019 uporabljamo programsko opremo za nastavljanje parametrov LR Device podjetja ifm, zdaj pa se zanašamo na njeno naslednico, moneo configure.

Daniel Josi Servisni inštruktor pri podjetju STUDER

O podjetju STUDER

Podjetje Fritz Studer AG s sedežem v Steffisburgu v Švici razvija, proizvaja in prodaja valjčne brusilne stroje, ki se uporabljajo v številnih panogah.

Od leta 2019 uporabljamo programsko opremo za nastavljanje parametrov LR Device podjetja ifm, zdaj pa se zanašamo na njeno naslednico, moneo configure.

Daniel Josi Servisni inštruktor pri podjetju STUDER

O podjetju STUDER

Podjetje Fritz Studer AG s sedežem v Steffisburgu v Švici razvija, proizvaja in prodaja valjčne brusilne stroje, ki se uporabljajo v številnih panogah.

Valjčni brusilni stroj, vključen, v mirovanju

STUDER se pri avtomatizaciji strojev za valjčno brušenje zanaša predvsem na tehnologijo IO-Link, pri spremljanju stanja in analizi postopkov pa na moneo configure free.

Neposredna povezava z ravnijo IT

Večina senzorjev v valjčnih brusilnih strojih STUDER je povezana z decentraliziranimi moduli IO-Link masterja, ki združujejo podatke in jih prek področnega vodila prenašajo v krmilnik in vzporedno tudi na raven IT. To poenostavlja integracijo senzorja, saj zmanjšuje dolžino kablov in zaradi standardiziranih priključkov M12 zagotavlja brezhibno povezavo med senzorjem in masterjem. Še ena prednost digitalne komunikacije od točke do točke z uporabo IO-Linka: Parametre senzorjev je mogoče shraniti v ustreznem masterju. Če je senzor okvarjen in ga zamenjate z enakim senzorjem, se parametri samodejno prenesejo iz enote IO-Link master v novo napravo. To zagotavlja varnost pri zamenjavi senzorjev, zamenjavo pa lahko opravijo tudi ljudje brez strokovnega znanja.

Tudi nastavitev novih strojev je veliko učinkovitejša, saj lahko od začetka jasno vidimo postopke in jih natančno nastavimo.

Daniel Josi Servisni inštruktor pri podjetju STUDER

Programska oprema za preprosto upravljanje IO-Linka

Od leta 2022 podjetje STUDER poleg strojne opreme IO-Link uporablja brezplačno programsko opremo moneo configure free podjetja ifm, ki omogoča priročno in centralno upravljanje infrastrukture IO-Linka. Funkcija skeniranja samodejno analizira obstoječe omrežje in ga virtualno replicira v drevesni strukturi. Z le nekaj kliki lahko senzorje IO-Linka posebej nadzorujete in konfigurirate ter preberete izmerjene vrednosti in diagnostične podatke. Zaradi spletne povezave s podatkovno bazo IODD sta integracija in konfiguracija senzorjev IO-Linka neodvisna od proizvajalca. Prav tako je mogoče vključiti vedno več enot IO-Link master drugih proizvajalcev.

Preglednost podatkov prinaša številne prednosti

»Od leta 2019 uporabljamo programsko opremo za nastavljanje parametrov LR Device podjetja ifm, zdaj pa se zanašamo na njeno naslednico, moneo configure«, pravi Daniel Josi, servisni inštruktor pri podjetju STUDER. »Z našega vidika je uporaba programske opreme podprta z več vidikov. Tako na primer ni več treba preventivno zamenjati senzorjev po določenem času. Nasprotno pa lahko naši sodelavci v podpori strankam poizvedujejo o trenutnem stanju vsakega senzorja v stroju ter tako hitro in natančno prepoznajo in odpravijo morebitne okvare. Tudi nastavitev novih strojev je veliko učinkovitejša, saj lahko od začetka jasno vidimo postopke in jih natančno nastavimo. To je prednost za nas in zlasti za naše stranke, saj jim lahko ponudimo še boljšo podporo v celotnem življenjskem ciklu njihovega obrata.«

Dokazovanje kakovosti na podlagi podatkov

Vendar se podjetje STUDER ne zanaša le na prednosti digitalne analize postopkov pri službi za pomoč strankam. Podjetje STUDER uporablja možnosti moneo|konfiguracije tudi pri razvoju, proizvodnji in nadzoru kakovosti novih strojev. »S podrobno zbirko podatkov dosegamo visoko raven preglednosti postopkov. Vidimo lahko na primer, kje lahko še dodatno optimiziramo postopke, da bodo naši stroji delovali še bolj učinkovito. Prav tako lahko objektivno beležimo in preverjamo kakovost in natančnost naših sistemov na podlagi dejanskih podatkov o postopku,« pravi Daniel Josi.

Oseba ob prenosnem računalniku upravlja brezplačno programsko opremo za nastavljanje parametrov ifm moneo configure

S programsko opremo moneo configure free lahko uporabniki vzpostavijo dialog s senzorji in nadrejenimi v okviru infrastrukture IO-Linka. Podatke je mogoče prebrati, parametre pa prenesti.

Zaključek

Z uporabo programske opreme moneo configure free v povezavi z IO-Linkom podjetje Fritz Studer AG pospešuje in poenostavlja ravnanje s komponentami avtomatizacije v svojih strojih za valjčno brušenje. Od preglednosti podatkov imata koristi tako razvoj kot služba za pomoč strankam, prav tako pa tudi stranke podjetja STUDER.

Prenos poročil o uporabi (PDF)
Kakšen je vaš uspeh z ifm?

Ali ste vključili zanimivo aplikacijo s strojno ali programsko opremo družbe ifm? Kako naši senzorji pomagajo optimizirati vaše procese? Povejte nam! Z veseljem bomo predstavili vašo rešitev in delili vaše znanje s številnim občinstvom – seveda brezplačno.

Te teme vas bodo morda zanimale: